De productie van biobrandstoffen is onderhevig aan veeleisende procesomstandigheden. Dit vormt dus ook een grote uitdaging voor de niveaumetingen in bioraffinaderijen. De instrumenten die worden gebruikt in de kernprocessen moeten, afhankelijk van waar ze worden …
Olie & gas
Biobrandstoffen: Nauwkeurig temperatuurprofiel voor productie
Karl Diependaal | ToepassingenHernieuwbaar in plaats van fossiel: biobrandstoffen dragen aanzienlijk bij aan klimaatbescherming en bovendien aan een duurzamere economie. Ze worden bijvoorbeeld geproduceerd uit afgewerkt frituurvet in reactoren bij temperaturen tot 450 °C. Voor het monitoren van …
Een multipoint thermokoppel gebruiken om duurzame vliegtuigbrandstof te produceren
Derk Jan Koetje | ToepassingenAfval is waardevol. Vast huishoudelijk afval, zoals verpakkingen, papier of voedsel, kan worden gebruikt om brandstof voor bijvoorbeeld vliegtuigen te produceren. Tijdens het productieproces vereist de controle van exotherme reacties een betrouwbare en nauwkeurige …
Temperatuurtransmitter T38 geeft drift geen kans
Richard Jansen | Producten, TemperatuurVoor operators is de drift van een permanente temperatuursensor vaak een vervelend probleem. Dit defect komt meestal aan het licht bij een volgende kalibratie – met andere woorden: te laat! Tot die tijd zou het een verkeerde temperatuurmeting kunnen hebben …
Drukmeting: Hoe gebruikers profiteren van een systeemaanbieder
Derk Jan Koetje | Druk, KennisDruk meten kan zo eenvoudig zijn: Een manometer, druktransmitter of IIoT-meetinstrument met radio-eenheid installeren - klaar. Maar in veel gevallen zijn er voor een meetlocatie meer componenten nodig dan alleen het meetinstrument, vooral in de procesindustrie. Daarom …