Bij de wereldwijde voorziening van drink- en industrieel water speelt zeewaterontzilting een cruciale rol. Als gevolg daarvan worden er meer en grotere installaties gebouwd, vooral in droge gebieden. WIKA staat in dit marktsegment ter beschikking van de industrie als …
Procesveiligheid
CO2-voorziening met behulp van IIoT voor continu doseren
Karl Diependaal | ToepassingenOf het nu gaat om bier, frisdrank of mineraalwater: CO 2 laat drankjes uit de tap borrelen. Het industriële gas in cilinders zorgt voor de nodige druk op de lijn en zorgt ook voor bruis. De “brandstof” is daarom essentieel voor een soepele uitgifte in restaurants …
Niveaumeting voor veeleisende toepassingen in bioraffinaderijen
Karl Diependaal | ToepassingenDe productie van biobrandstoffen is onderhevig aan veeleisende procesomstandigheden. Dit vormt dus ook een grote uitdaging voor de niveaumetingen in bioraffinaderijen. De instrumenten die worden gebruikt in de kernprocessen moeten, afhankelijk van waar ze worden …
Zuiveringsslib: Gebruik van krachtmeting om het indikkingsproces te controleren
Karl Diependaal | ToepassingenZuiveringsslib is een product van afvalwaterbehandeling. Hoe droger het is, hoe beter het stroomafwaarts kan worden gebruikt. De belangrijkste basisbehandeling van het slib vindt plaats in de indikkers. De operationele veiligheid is op zijn beurt weer afhankelijk van …
Biobrandstoffen en e-brandstoffen als boost voor veel motoren
Karl Diependaal | ToepassingenBiobrandstoffen en e-fuels zijn belangrijke bouwstenen in de wereldwijde zoektocht naar een duurzame energietoekomst. Het zijn hernieuwbare en veelbelovende alternatieven voor fossiele brandstoffen, omdat ze de CO 2 -uitstoot met wel 95 procent verminderen. WIKA …