Een hydrostatische druktest wordt gebruikt als bewijs van sterkte en lekdichtheid van containers en pijpleidingen die vloeistoffen en gassen bevatten. De procedure en documentatie van een dergelijke test kan efficiënter worden gemaakt door digitale drukmeters te …
Testapparatuur
Thermometer kalibratie – een overzicht
Roger Jessen | KennisNiet alle kalibraties zijn hetzelfde. Dit wordt geïllustreerd door het voorbeeld van "Thermometer kalibratie" - welke testmethode wordt gebruikt hangt af van verschillende factoren zoals procesomstandigheden, kwaliteitsnormen en veiligheidseisen. Afhankelijk van de …
Het metrologisch certificaat – Goedkeuring van meetapparatuur in de Euraziatische Economische Zone
Marcel Lubbers | KennisNaast het EAC-certificaat, bij de invoer van meetinstrumenten in de Euraziatische Economische Zone (leden 2017: Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Armenië, Kirgizië) en in de andere lidstaten van het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten): Armenië, Azerbeidzjan, …
Kalibratie van manometers met conische schroefdraadverbinding
Roger Jessen | KennisIn principe is er bij lengte-meetinstrumenten een verschil in meetapparatuur en -meters. Onder de meters kunnen manometers met conische schroefdraadverbinding als een speciaal geval worden gezien. Een manometer met conische schroefdraadverbinding is een drietraps-ring. …
Nauwkeurig tot op de laatste µ – kalibratie van lengte-meetinstrumenten
Roger Jessen | KennisLengte-meetinstrumenten vallen als testinstrument onder de risicobepaling van ISO 9001. Als gevolg van de toenemende veiligheidseisen is het belang van kalibratie in verband hiermee groter. In het verleden kon vaak worden volstaan met een good-bad test, zoals …