Men spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Uitgangssignaal
Tankniveaus meten in ketelinstallaties met DELTA-trans
Derk Jan Koetje | ToepassingenHet vulniveau in de voedingstank van industriële ketelinstallaties is een cruciale procesparameter om een vlotte energietoevoer van stoom of warm water te garanderen. Een fabrikant van dergelijke systemen gebruikt hiervoor de differentiaaldrukmeter model DPGT40 uit de …
Scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking – ook digitaal
Richard Jansen | Druk, ProductenEen scheidingsmembraansysteem met membraanbewaking van WIKA voldoet aan de hoogste veiligheidseisen in sanitaire toepassingen. Het type DMSU21SA met procestransmitter en HART ® -protocol (omslagfoto) kan ook in gedigitaliseerde omgevingen worden geïntegreerd. …
Elektrisch circuit voor druksensoren: wanneer is een sensor actief en wanneer passief?
Richard Jansen | DrukBij het gebruik van druksensoren worden vaak de uitgangssignalen 0 … 20 mA, 4 … 20 mA en DC 0 … 10 V zeer vaak geselecteerd om hun meetsignalen in de PLC te evalueren en te verwerken. Hiervoor wordt de signaaluitgang van de druksensor gewoonlijk op een …
Wat is het functionele principe van een weerstandsdruktransmitter?
Richard Jansen | DrukHet functionele principe van een weerstandsdruktransmitter is zeer eenvoudig. De druksensor zet de mechanische drukwaarde om in een proportioneel elektrisch signaal. De druksensor bestaat meestal uit een stabiele basis en een (dun) membraan. Het membraan is het …