“Sterilisation in place” of “steam in place”, afgekort SIP, is een onmisbaar proces in de farmaceutische productie. Hierbij wordt de relevante procesapparatuur direct in de fabriek gesteriliseerd met behulp van condenserende stoom. Na het Cleaning in Place …
Vulhoogte
Interfacemeting met twee vlotters
Richard Jansen | KennisMen spreekt van een interfacemeting als twee verschillende vloeistoffen in een tank of container onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Zo'n grensvlakmeting is altijd nuttig als de vloeistoffen niet mengbaar zijn met elkaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij olie …
Niveaubewaking in melktanks met behulp van een procestransmitter
Derk Jan Koetje | ToepassingenNiveaumeting met behulp van een procestransmitter met een spoelmembraan is een optie voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. Het is zeer nauwkeurig en tegelijkertijd geschikt voor aseptische tanks. Een fabrikant van zuivelproducten (melk, room en yoghurt) …
Tankniveaus meten in ketelinstallaties met DELTA-trans
Derk Jan Koetje | ToepassingenHet vulniveau in de voedingstank van industriële ketelinstallaties is een cruciale procesparameter om een vlotte energietoevoer van stoom of warm water te garanderen. Een fabrikant van dergelijke systemen gebruikt hiervoor de differentiaaldrukmeter model DPGT40 uit de …
Scheidingsmembraansysteem detecteert niveau in PTA-reactoren
Richard Jansen | ToepassingenScheidingsmembraansystemen zijn ideaal voor vele processen in de chemische industrie als resistente en veilige meetoplossing, bijvoorbeeld om met behulp van differentiaaldruk het niveau in een reactor te bewaken. Juist voor deze taak gebruikt een fabrikant van …