Er zijn vele redenen voor het gebruik van elektrische thermometers met korte responstijden: optimalisering van de efficiency, efficiënter gebruik van het werkbereik van een proces, het voorkomen van thermische overbelasting van het procesmedium. Maar hoe worden de …
Weerstandsthermometer
China Compulsory Certification (CCC) voor elektrische thermometers
Marcel Lubbers | AlgemeenDe "China Compulsory Certification (CCC)" is een certificeringssysteem van de Volksrepubliek China. Sinds 1 oktober 2020 is het bijvoorbeeld niet meer toegestaan om explosieveilige elektrische thermometers (weerstandsthermometers en thermokoppels) op de Chinese markt …
Pt100 in klasse B of F 0,3 – wat zegt IEC 60751?
Richard Jansen | AlgemeenMisschien is het u al opgevallen dat in sommige gevallen een Pt100 wordt gespecificeerd met een nauwkeurigheidsklasse B of A. Op andere momenten heeft het de klasse F 0,3 of F 0,15. Deze blog kijkt naar de specificaties voor Pt100 in de internationale IEC 60751-norm en …
Mineraal geïsoleerde kabels – een kernonderdeel voor de bouw van elektrische thermometers
Richard Jansen | KennisMineraal geïsoleerde kabel, vaak ook afgekort tot MI-kabel, bestaat uit een metalen mantel en keramisch geïsoleerde interne geleiders. Het keramiek is een metaaloxide poeder (standaard materiaal is MgO) met een zuiverheid van > 99,0%, dat zorgt voor de isolatie …
Meettechniek in compressoren
Richard Jansen | AlgemeenDe meettechnologie die in compressoren wordt gebruikt, neemt steeds meer toe. En niet voor niets. De balans tussen een hogere persluchtbehoefte en een lager energieverbruik is ook in grote mate afhankelijk van het intelligente gebruik van meetinstrumenten. De gegevens …