Drukverschilschakelaars nemen centrale taken op zich bij bewaking en regeling. Een fabrikant van filtersystemen voor de procesindustrie gebruikt voor deze functies het WIKA-model DE-schakelaars met een aangesloten ventielverdeelstuk. De keuze voor deze oplossing was gebaseerd op twee redenen: enerzijds de kwaliteit van de meettechnologie, anderzijds de directe verbinding van beide delen van de meetopstelling via gestandaardiseerde verbindingen.
WIKA produceert de drukverschilschakelaar en de bijbehorende ventielverdelers volgens de internationale IEC 61518-norm. Dienovereenkomstig hebben zowel de schakelaars als de klepverdelers drukaansluitingen met een tussenruimte van 54 mm. Een montage is dus mogelijk zonder extra adapters en slangen of buisbochten. Dit minimaliseert het aantal potentiële lekkagepunten. Deze eigenschap verhoogt dan weer de procesbetrouwbaarheid, wat van groot belang is bij processen met kritische media.
Bewaking van alle filtersystemen met slechts één meetsysteem

WIKA meetopstelling van model DE drukverschilschakelaar en een model IV31 3-ventielspuitstuk: Door de gestandaardiseerde aansluitingen van beide onderdelen van het systeem (54 mm tussenruimte) wordt het aantal potentiële lekkagepunten geminimaliseerd.
Bij het zoeken naar een geschikte meetoplossing kwam de fabrikant van filtersystemen erachter dat het absoluut niet verplicht was om het meetinstrument en de instrumentatieklep op de millimeter nauwkeurig en zonder adapter te combineren. Dankzij de combinatie met WIKA kunnen zij nu hun filtersystemen bewaken met slechts één meetsysteem, in een klantspecifieke of industriespecifieke uitvoering.
Aan de bewaking worden verschillende functies toegekend. Als een gedefinieerde grenswaarde wordt bereikt, geeft de drukverschilschakelaar een waarschuwingssignaal af, bijvoorbeeld: Het filter is verstopt geraakt en actie is vereist. Het instrument kan ook een automatisch reinigingsproces in gang zetten of overschakelen op een schoon filter. De DPDT-versie met twee microschakelaars maakt het daarentegen mogelijk twee functies tegelijk te vervullen – bijvoorbeeld het verzenden van een alarmsignaal en het overschakelen naar het redundante filter. Bij deze variant kan de ene microschakelaar ook worden geconfigureerd als back-up voor de andere.
Drukverschilschakelaar met twee geïntegreerde overdrukventielen
De DE-drukverschilschakelaar ondersteunt de procesbetrouwbaarheid ook door zijn constructie. Daarin zijn twee overdrukventielen geïntegreerd, die de statische druk op de membranen beveiligen en zo het meetelement tegen beschadiging beschermen. De aan de schakelaar bevestigde ventielverdeelstukken van de meetopstelling (3-weg of 5-weg) houden het proces, via de twee afsluiters, gesloten als het meetinstrument voor onderhoudswerkzaamheden of herkalibratie moet worden verwijderd. Eenzijdige overdruk wordt voorkomen door het compensatieventiel. 5-weg ventielblokken bieden ook de mogelijkheid om beide drukzijden te ontluchten.
WIKA biedt deskundige montage
Op verzoek van de klant stelt WIKA vakkundig meetinstrumenten samen, zoals de drukverschilschakelaar en het bijbehorende instrumentatieventiel. Een dergelijke instrumentaansluiting wordt op lekdichtheid getest en installatieklaar geleverd.
Opmerking
Meer informatie over de drukverschilschakelaar model DE en de 3-kleppen- en 5-kleppenverdelers (respectievelijk model IV30 en IV31 en model IV50 en IV51) vindt u op de WIKA-website. Hebt u verder nog vragen, dan helpt uw contactpersoon u graag verder.
Lees ook onze berichten
Veilige filterbewaking met drukverschilmeters
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Combinatie van drukmeetinstrument met toebehoren: Aansluiting in plaats van eigen montage
Elektronisch differentiaaldruk-meetsysteem voor niveaubewaking
U kunt ook meer te weten komen over instrumentatiekleppen in de volgende video: