Power plants on the shore: Differential pressure transmitters monitor the filters for cooling water from the sea.

Elektriciteitscentrales in de buurt van de kust gebruiken vaak zeewater voor hun koelsystemen. Voordat het water het circuit binnenkomt, ondergaat het een complex filterproces om schade aan het systeem door residuen te voorkomen. Continue filterbewaking van het zeewaterkoelsysteem is essentieel voor een betrouwbare werking. Differentiële druktransmitters hebben zich voor deze taak bewezen.

De zee is een onuitputtelijke bron voor koelprocessen in energiecentrales. Pompen voeren dagelijks tienduizenden kubieke meters water naar de circuits. Deze overstroming spoelt ook stenen, zand, schelpen en plastic afval aan. Filters vangen deze materialen op. Hun schermen moeten daarom blijvende bescherming bieden. En dit geldt niet alleen voor vaste stoffen; de filters voor zeewaterkoeling zijn ook bedoeld om besmetting met mossellarven in het systeem te voorkomen.

Filterbewaking voor zeewaterkoeling via verschildruk: robuuste instrumenten

The DPT-20 differential pressure transmitter can be used for filter monitoring in seawater cooling circuits in power plants.

Differentiële druktransmitter model DPT-20 met flensaansluitingen en capillairen: WIKA heeft een dergelijke versie gespecificeerd voor filters in zeewaterkoelcircuits.

Voor hun taak moeten de filterzeven worden ontworpen met overeenkomstig fijne poriën. Ze kunnen daarom gemakkelijk verstopt raken. Het meten van het drukverschil op de zeven geeft een duidelijke indicatie van de mate van vervuiling. Wanneer een bepaalde grenswaarde wordt bereikt, wordt een spoelproces gestart dat de afzettingen snel van de zeven verwijdert.

Filterbewaking in een zeewaterkoelsysteem vereist robuuste verschildrukmeetinstrumenten voor schermbewaking die permanent bestand zijn tegen het zoutgehalte van het water. Een filterfabrikant gebruikt hiervoor speciaal daarvoor gespecificeerde DPT-20-verschildruktransmitters van WIKA.

De procesaanpassing op de twee meetlocaties wordt gerealiseerd met behulp van model 990.28 membraanafsluiters van 316L roestvrij staal. De natte onderdelen, d.w.z. het membraan en het afdichtingsvlak, zijn gemaakt van Hastelloy C276 voor toepassingen in zout water. Dit speciale materiaal garandeert de gewenste duurzaamheid van de instrumenten.

Hoge nauwkeurigheid zorgt voor een permanent betrouwbare werking van het filter

De membraanafsluiters geven de druk via een 2,5 meter lange capillaire slang door aan de transmitters, die deze omzetten in een 4 … 20 mA uitgangssignaal en via het HART®-protocol doorgeven. De meetinstrumenten werken binnen het opgegeven meetbereik van -500 … +500 mbar met een nauwkeurigheid van 0,1 procent van het meetbereik. Deze prestatie stelt exploitanten van energiecentrales in staat om een permanent betrouwbare werking van de filters te garanderen.

WIKA kreeg de opdracht van de filterfabrikant echter niet alleen vanwege de kwaliteit van de meetinstrumenten, maar ook omdat de volledige levering van de gespecificeerde instrumenten ondanks een deadline van slechts vijf weken op tijd bij de klant aankwam.  

Opmerking
Op de website van WIKA vindt u meer informatie over het model DPT-20 verschildruktransmitter en het model 990.28 membraanafsluiter. Daar vindt u ook een overzicht van andere meetoplossingen voor de sectoren stroomopwekking en water en afvalwater. Hebt u verder nog vragen, dan helpt contact u graag verder.

Lees tevens onze artikelen
Veilige filterbewaking met drukverschilmeters
Filterbewaking: Een cruciaal onderdeel voor een energie-efficiënte werking
Elektronische drukverschilmeting voor niveaubewaking
Tegen oververhitting: Verschildrukmetingen als stromingsbewaking

Deze video legt de vele voordelen van differentiële drukmeting uit