De uitvinding van de pomp zelf was een grote doorbraak voor de mensheid. Zij heeft de drinkwatervoorziening aanzienlijk vereenvoudigd. Met de toenemende vraag naar een stabiele watervoorziening, grotendeels vrij van drukschommelingen, en tegelijkertijd toenemende eisen …
Toepassingen
Krachtmeting in lineaire aandrijvingen
Jamshid Rahimi | Kracht, ToepassingenMomenteel vindt een transformatie plaats, waarbij lineaire aandrijvingen de plaats innemen van pneumatische en hydraulische aandrijvingen. Hier is er geen mogelijkheid meer om druk te meten. WIKA heeft echter een andere oplossing: Krachtmeting. Hydraulische of …
Waterstof en druksensoren – Waarop moet worden gelet bij gebruik van het medium waterstof?
Derk Jan Koetje | ToepassingenWanneer druksensoren in contact komen met waterstof, leidt dit vaak tot moeilijkheden. Helaas merk ik in mijn werk heel vaak dat onze klanten zich hier vóór gebruik niet van bewust zijn. Daarom vertellen ze ons vaak niet eens dat hun medium waterstof bevat, en komen …
Veiligheidskenmerken van manometers voor laswerkzaamheden
Karl Diependaal | ToepassingenManometers voor laswerkzaamheden bieden verschillende veiligheidskenmerken om de bediener in staat te stellen veilig te werken. The DIN EN ISO 5171 standard (Gas welding equipment - Pressure gauges used in welding, cutting and allied processes - ISO 5171:2009) …
Meetinstrumenten voor warmtekrachtkoppelingcentrales(CHP)
Karl Diependaal | ToepassingenHet aanbod van warmtekrachtkoppelingcentrales (Combined Heat and Power Plants (CHP)) is zeer groot, evenals de grote verscheidenheid aan verschillende soorten installaties. Het onderscheid wordt gemaakt door het opgewekte vermogen/warmtevermogen enerzijds en de …