The Field Services division has been certified per ISO 45001, a standard for occupational health and safety management systems.

De divisie Field Services van WIKA heeft een belangrijke mijlpaal bereikt: succesvolle certificering volgens ISO 45001, een internationale norm voor beheersystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Deze stap draagt bij aan een nog betere integratie van gezondheid en veiligheid op het werk in de operationele processen. Dit geldt zowel voor activiteiten in de eigen faciliteiten als voor de verschillende service jobs bij de klant.

WIKA hanteert op dit gebied een holistische aanpak. Ons bedrijf beschouwt de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers als kernwaarden. Het gaat niet alleen om het naleven van wettelijke voorschriften. Het doel is ook om actief een werkomgeving te creëren die risico’s minimaliseert en de werkomstandigheden voortdurend verbetert.

Field Services divisie voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen

Customers can rely on safety at work for the service teams.

Goed beveiligd: medewerker van Field Services aan het werk op de locatie van de klant.

Met de ISO 45001 certificering van Field Services geeft WIKA een duidelijke boodschap af op internationaal niveau. Klanten over de hele wereld kunnen erop vertrouwen dat de hoogste veiligheidsnormen worden nageleefd tijdens de installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van de instrumentatie. Dit geldt zowel voor nieuwe installaties als voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden als onderdeel van service jobs.

Medewerkers van de divisie Field Services werken over de hele wereld en zijn niet alleen verantwoordelijk voor het soepele verloop van projecten, maar ook voor de veiligheid op het werk. Het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk conform ISO 45001 zorgt ervoor dat risico’s tijdens deze veeleisende opdrachten systematisch worden geïdentificeerd en geminimaliseerd.

Voortdurende verbetering

Een belangrijk onderdeel van het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk is de voortdurende verbetering van werkstromen en processen. Regelmatige audits, training en de evaluatie van veiligheidsnormen zorgen ervoor dat potentiële gevaren in een vroeg stadium worden herkend en geëlimineerd. Ons bedrijf bevordert ook een veiligheidscultuur waarin iedereen actief betrokken is bij het creëren van veilige werkomstandigheden.

Deze voortdurende ontwikkeling op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk toont niet alleen de betrokkenheid bij de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Het weerspiegelt ook het streven om onze eigen processen op het hoogste niveau te houden. Gezondheid en veiligheid op het werk wordt gezien als onderdeel van een holistisch managementsysteem dat wordt gecoördineerd met andere gebieden van het bedrijf, zoals kwaliteits-, milieu- en energiemanagement.

Verantwoordelijk handelen in het belang van de werknemers

Met de certificering van het beheersysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk volgens ISO 45001 heeft WIKA opnieuw een belangrijke stap gezet om de hoogste normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen. Overal ter wereld profiteren mensen van een geavanceerd en efficiënt systeem dat veiligheid op het werk garandeert. Tegelijkertijd laat WIKA met deze certificering zien dat het bedrijf niet alleen staat voor uitstekende producten en diensten, maar ook voor verantwoordelijk gedrag op het gebied van medewerkers en duurzaam bedrijfsmanagement.

Opmerking
Lees meer over de maatschappelijke betrokkenheid van ons bedrijf op WIKA website. Op onze sustainability report vindt u ook informatie over gezondheid en veiligheid op het werk.

Lees tevens onze artikelen
Computerwerkplekken: onderzoek onder werknemers
Duurzaamheid Challenge met projecten van over de wereld
Klimaatbescherming: WIKA bevordert e-mobiliteit en werkfiets