“China Compulsory Certification (CCC)” to system certyfikacji Chińskiej Republiki Ludowej. Na przykład, od 1 października 2020, nie jest już dozwolone wprowadzanie na rynek chiński termometrów elektrycznych z ochroną przeciwwybuchową (termometry …
Wszystkie posty Bartłomiej Pędziński
Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
Bartłomiej Pędziński | Temperatura, ZastosowaniaZauważyliście Państwo, że niektóre czujniki Pt100 oznaczone są klasą dokładności B, a niektóre A? Inne natomiast klasą F 0,3 lub F 0,15? W niniejszym artykule omówimy parametry czujników Pt100 określone w międzynarodowej normie IEC 60751 i wyjaśnimy …
Unikanie emisji lotnych poprzez zapobieganie
Bartłomiej Pędziński | Know-howEmisje lotne wydostają się do atmosfery przez wiele małych punktów nieszczelności. Nawet zawory manometryczne mogą z czasem stać się takimi punktami tworzącymi przecieki. Najskuteczniejszą metodą ochrony przed emisjami lotnymi jest prewencja: W przypadku …
MTTF i MTTFd – jak jest różnica?
Bartłomiej Pędziński | Know-howWspółczynnik MTTF jest pojęciem związanym z analizą i oceną ryzyka. Za skrótem kryje się angielski zwrot M ean T ime T o F ailure (po polsku: średni czas do uszkodzenia), czyli po prostu uśredniona trwałość danego komponentu. Współczynnik MTTF …
Kryteria wyboru manometrów: rodzaj ciśnienia
Bartłomiej Pędziński | Know-howW ramach kryteriów wyboru manometrów rodzaj ciśnienia ma najwyższy priorytet. Pomiar ciśnienia manometrycznego w rzeczywistości niezawodnie spełnia cel większości procesów. Jednak w wielu zastosowaniach w przemyśle brane są pod uwagę manometry do …