Jeżeli czujniki ciśnienia, przetworniki ciśnienia i inne urządzenia stosowane są w pobliżu gazów łatwopalnych lub pyłu łatwopalnego, muszą mieć oznakowanie zgodne z wytycznymi dla produktów ATEX 94/9/WE. ATEX wymaga, żeby etykieta typu czujnika …
Wszystkie posty Janusz Prus
Cele specyfikacji VDMA czujników płynów, Część 1 Przełączniki ciśnieniowe
Janusz Prus | Know-howJako przedstawiciel firmy WIKA brałem udział w przygotowaniu "Specyfikacji VDMA czujników płynów 24574-1 Część 1 Przełączniki ciśnieniowe”. Jakie były cele komitetu VDMA? To bardzo proste: Celem specyfikacji VDMA jest ułatwienie użytkowania …
Cel i przeznaczenie otworu odpowietrzającego w czujnikach ciśnienia
Janusz Prus | Know-howCiśnienie w tak zwanych czujnikach manometrycznych zawsze jest mierzone w odniesieniu do bieżącego ciśnienia otoczenia. Jednakże ciśnienie otoczenia nie jest stałe. Jego wielkość zależy od lokalizacji oraz wysokości oraz zmienia się wraz z pogodą. Oznacza …
Analogowe sygnały wyjściowe czujników ciśnienia 2: DC 0… 10 V, DC 1 … 5 V, DC 1 … 10 V
Janusz Prus | Know-howOprócz sygnałów prądowych opisanych w artykule „Analogowe sygnały wyjściowe czujników ciśnienia 1”, w automatyzacji przemysłowej do transmisji zmierzonych wartości stosowane są sygnały napięciowe 0 … 10 V, 1 … 5 V i 1 … 10 V. Podobnie jak w …
Analogowe sygnały wyjściowe czujników ciśnienia 1: 4 … 20 mA
Janusz Prus | Know-howW automatyce przemysłowej, a w szczególności czujnikach ciśnienia, najczęściej stosowanym sygnałem analogowej transmisji wartości jest sygnał prądowy 4 … 20 mA. Szerokie wykorzystywanie tego sygnału wynika z łatwości jego obsługi a w szczególności …