Zasada działania pompy ciepła jest w zasadzie identyczna z zasadą działania urządzenia, które wszyscy znamy: lodówki. Jednakże lodówka usuwa ciepło z wnętrza urządzenia i oddaje do środowiska, natomiast pompa ciepła usuwa ciepło z otoczenia (powietrza, …
Wszystkie posty Janusz Prus
Stopień ochrony dla czujników ciśnienia – definicja typów ochrony IP
Janusz Prus | Know-howCzęsto pojawia się pytane odnośnie definicji tak zwanych typów ochrony IP, czasami określanych jako klasy IP. Stopnie ochrony IP są częścią systemu opisującego zabezpieczenie obudowy urządzenia elektrycznego przez wnikaniem cząstek/pyłu i wody. W …
Aktywna i pasywna kompensacja temperatury czujników ciśnienia
Janusz Prus | Know-howJak właściwie działa aktywna lub pasywna kompensacja temperatury przetworników ciśnienia? Wysokiej jakości przetworniki ciśnienia, szczególnie te stosowane w precyzyjnych, krytycznych zastosowaniach, prawie zawsze są wyposażone w indywidualną kompensację …
Najpowszechniej stosowane zasady pomiarowe czujników ciśnienia: czujniki cienkowarstwowe, grubowarstwowe oraz piezorezystancyjne
Janusz Prus | Know-howPomimo, że w większości zastosowań wybór zasady pomiarowej czujnika lub zasady działania czujnika ciśnienia nie jest istotny, nadal często pojawiają się pytania jak działają przetworniki ciśnienia i ich podzespoły. Po pierwsze, chcielibyśmy podać …
Zgodność z RoHS nie oznacza „bez ołowiu”
Janusz Prus | Know-howW praktyce często zgodność z RoHS uznaje się za równoważną z „brakiem zawartości ołowiu”. Jest to bardzo powszechny błąd. Dyrektywa RoHS 2002/95/EC ma na celu zminimalizować wykorzystanie niebezpiecznych substancji (między innymi ołowiu), lecz nie …