Producenci czujników ciśnienia używają wielu różnych terminów w odniesieniu do różnych konstrukcji przyrządów pomiarowych, np. czujnik ciśnienia , przetwornik ciśnienia itp. W firmie WIKA termin “przetwornik ciśnienia” odnosi się do czujnika …
Wszystkie posty Janusz Prus
Systemy chłodnicze ze zwiększoną efektywnością energetyczną dzięki dokładnej ciśnieniowej aparaturze kontrolnej
Janusz Prus | ZastosowaniaZe względu na globalnie rosnące koszty energii, niezbędna jest oszczędna praca systemów chłodniczych. Według szacunków, ponad 90% systemów chłodniczych na świecie nadal nie jest wyposażonych w systemy ciągłej kontroli. Zostały one zoptymalizowane i …
Pomiar poziomu wód gruntowych
Janusz Prus | ZastosowaniaPozyskiwanie wody pitnej z wód gruntowych ma ogromne znaczenie dla wielu krajów. W Niemczech tą metodą pozyskuje się ok. 70% wody pitnej. Woda pompowana z głębokości kilkuset metrów pod powierzchnią ziemi jest zwykle doskonała pod względem stanu higieny. …
Długookresowa stabilność a długookresowy dryf
Janusz Prus | Know-howW kartach katalogowych czujników ciśnienia zwykle podawana jest wartość długookresowej stabilności lub długookresowego dryfu. Jednakże niewielu użytkowników zdaje sobie sprawę ze znaczenia tych terminów, a zwłaszcza z różnicy pomiędzy nimi. Które …
Bariera Ex i iskrobezpieczne czujniki ciśnienia – nierozłączna para
Janusz Prus | Know-howNa terenie Wspólnoty Europejskiej iskrobezpieczne czujniki ciśnienia mogą być wykorzystywane na obszarach niebezpiecznych wyłącznie, jeżeli będą zamontowane wraz z barierą Ex. Połączenie czujnika z barierą musi spełniać wymagania „ Dowodu …