Który typ zabezpieczenia przed zapłonem jest odpowiedni dla przyrządów do pomiaru ciśnienia zasilanych bateryjnie, które coraz częściej stosowane są w połączeniu z jednostką radiową? Firma WIKA odpowiedziała na to pytanie w swoim portfolio: „Ex i”, …
Wszystkie posty Łukasz Żbikowski
Zalety kalibracji na miejscu na przykładzie przełączników ciśnienia
Łukasz Żbikowski | CiśnienieKalibracja przyrządów pomiarowych na miejscu przeprowadzana jest w wielu procesach przemysłowych. Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: Przyrządy pozostają zainstalowane na miejscu, więc nie musi być otwierany proces. W ten sposób operatorzy instalacji …
Przetwornik procesowy in-line do zrównoważonego monitorowania ciśnienia
Łukasz Żbikowski | Ciśnienie, ProduktyPrzetwornik procesowy in-line, model DMSU22SA, firmy WIKA wyznacza nowy rozdział w monitorowaniu ciśnienia w zastosowaniach sanitarnych. Wytrzymałe urządzenie z certyfikatem EHEDG i oznaczeniem 3-A zwiększa niezawodność procesu, a jednocześnie zmniejsza …
Przełącznik ciśnienia do bezpiecznej pracy silosów spożywczych
Łukasz Żbikowski | ZastosowaniaPrzełączniki ciśnienia w silosach spożywczych znacząco przyczyniają się do wykrywania nadciśnienia w odpowiednim czasie i bezpiecznego zapobiegania mu. Producent takich podwyższonych zbiorników wykorzystuje do tego zadania mechaniczny przełącznik ciśnienia …
Monitoring ciśnienia w instalacji UHT bez ryzyka skażenia
Łukasz Żbikowski | ZastosowaniaFirmy z branży spożywczej wykorzystują elektroniczne przetworniki ciśnienia do monitorowania ciśnienia w instalacji UHT. W celu optymalizacji niezawodności procesu, producent produktów mleczarskich zmodernizował stosowany system, aby wykorzystać przetwornik …