Niezależnie od tego, czy jest to zima przy temperaturze -10 °C, środek lata, czy też zmienne ciśnienie w układzie – przyrząd analityczny GA11 firmy WIKA zapewnia stabilne i powtarzalne wyniki pomiarów niezależnie od warunków otoczenia. Jest to możliwe …
Wszystkie posty Tomasz Ćwikliński
Jak wybrać odpowiedni czujnik wagowy?
Tomasz Ćwikliński | Know-howDo określenia masy ciała potrzebny jest tzw. czujnik siły. Czujniki siły to specjalny rodzaj przetwornika siły, który służy do określania siły ciężkości. Oznacza to, że czujniki siły są zazwyczaj kalibrowane w jednostkach masy, takich jak gramy, …
Jak budować wagi?
Tomasz Ćwikliński | Know-howPodczas ważenia mierzy się siłę ciężaru, zazwyczaj za pomocą wagi. Masę określa się na dwa sposoby: porównawczo lub bezpośrednio. Jako bogini sprawiedliwości w mitologii rzymskiej, Lady Justice jest ściśle związana z Aequitas, rzymskim prawem. …
Bardziej wydajna eksploatacja sieci ciepłowniczych dzięki IIoT
Tomasz Ćwikliński | Know-howOperatorzy sieci ciepłowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami. W obliczu niedoboru wykwalifikowanej kadry, nowych wymagań prawnych i rosnących oczekiwań klientów końcowych kluczowe jest, aby eksploatacja i konserwacja sieci były jak najbardziej niezawodne i …
Przetworniki siły zabezpieczają mosty wantowe
Tomasz Ćwikliński | ZastosowaniaMosty wantowe przecinają drogi, doliny, rzeki i cieśniny na całym świecie. Przez całą dobę, każdego dnia przewożą niezliczone pojazdy. Ich stabilność zależy w decydującym stopniu od stałej nośności kabli wantowych. Dlatego też ich napięcie musi być …