• Tomasz Ćwikliński
  • Facebook
  • Twitter
  • XING
  • LinkedIn
  • Send Page URL

Wszystkie posty Tomasz Ćwikliński

Przełącznik ciśnienia w pociągu z napędem wodorowym gwarancją bezpieczeństwa

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Przełącznik ciśnienia jest częścią systemu monitorowania napędu w pociągu wodorowym.

Przełącznik ciśnienia firmy WIKA odgrywa kluczową rolę w nowym pociągu z napędem wodorowym do transportu lokalnego. W ramach monitorowania ciśnienia pełni centralną funkcję bezpieczeństwa w systemie zasilania H2 podczas podróży. Zalety napędu …

Czytaj więcej

Produkcja plastiku: Bezpieczny pomiar ciśnienia do 330 °C

Tomasz Ćwikliński | Zastosowania
Pomiar ciśnienia w produkcji tworzyw sztucznych w temperaturze do 330 °C

Pomiar ciśnienia w produkcji biodegradowalnego plastiku PBAT stoi przed szczególnymi wyzwaniami: W procesie przeważnie występują temperatury do 330 °C. Dlatego firma WIKA zaprojektowała dla producenta PBAT przetwornik do procesu model IPT-20 z separatorem …

Czytaj więcej

Czujnik ciśnienia MH-4: Jakość zapewniona dzięki wielostronnemu testowaniu

Tomasz Ćwikliński | Know-how
Testy wewnętrzne

Aby zapewnić klientom przyrządy pomiarowe wysokiej jakości, które sprawdzą się w danym zastosowaniu, firma WIKA poddaje swoje produkty wielostronnym badaniom na każdym etapie rozwoju oraz później. To właśnie dzięki rygorystycznym i obiektywnym testom …

Czytaj więcej

Ekstremalne warunki: Przetworniki siły do podróży kosmicznych

Tomasz Ćwikliński | Produkty, Siła, Zastosowania
Kosmiczne przetworniki siły unoszą się nad Ziemią

Temperatura, ciśnienie i siły występujące w kosmosie różnią się od tych, które spotykamy w życiu codziennym. Technologia pomiarowa tam w górze musi się mierzyć ze specyficznymi obciążeniami. Firma WIKA opracowała, przetestowała i dostarczyła specjalne …

Czytaj więcej

Opracowanie czujnika ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych

Tomasz Ćwikliński | Ciśnienie, Produkty, Zastosowania
Ekstremalne warunki są codziennością dla mobilnych maszyn roboczych.

Ze względu na zróżnicowany zakres zadań, producenci OEM mają szeroki zakres wymagań i potrzeb wynikający z oferowanych zastosowań. Producenci mobilnych maszyn roboczych mają szczególne oczekiwania co do właściwości, jakie powinien mieć czujnik ciśnienia. …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Pt100 w klasie B lub F 0.3 – co mówi norma IEC 60751?
  • Prawidłowe obliczanie natężenia przepływu
  • EAC – system certyfikacji Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w zarysie

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie