W automatyce przemysłowej, a w szczególności czujnikach ciśnienia, najczęściej stosowanym sygnałem analogowej transmisji wartości jest sygnał prądowy 4 … 20 mA. Szerokie wykorzystywanie tego sygnału wynika z łatwości jego obsługi a w szczególności odporności na zakłócenia.
Sygnał prądowy ma wyższą odporność na zakłócenia EMC od sygnału napięciowego ze względu na to, że zakłócenia elektromagnetyczne przekazywane są do linii sygnałowej jako sygnały napięciowe powodując jedynie niewielkie zmiany prądu i rezystancji wejścia odbiornika. Sygnały 4 … 20 mA są stosowane powszechnie w transmisji wartości takich jak temperatura i ciśnienie. Na przykład zakres ciśnienia 0 … 10 bar przetwornika ciśnienia w procesie produkcyjnym jest przetwarzany przez elektronikę przyrządu na sygnał prądowy 4…20 mA.
Sygnał dwuprzewodowy 4 … 20 mA jest preferowany w stosunku do trójprzewodowej wersji ze względu na oszczędność przewodów oraz łatwiejsze wykrywanie błędów. W takiej wersji przerwanie kabla zostaje wykryte, gdy wartość prądu spadnie poniżej 3,8 mA, a zwarcie obwodu, gdy wartość prądu przekroczy 20,5 mA (zgodnie z NAMUR NE 43). Wersja trójprzewodowa 4 … 20 mA jest w dalszym ciągu stosowana, lecz jedynie do przyrządów z wysokimi wymaganiami co do zasilania.
Uwaga:
Więcej informacji na temat nasze oferty znajduje się tutaj.