Oprócz sygnałów prądowych opisanych w artykule „Analogowe sygnały wyjściowe czujników ciśnienia 1”, w automatyzacji przemysłowej do transmisji zmierzonych wartości stosowane są sygnały napięciowe 0 … 10 V, 1 … 5 V i 1 … 10 V.
Podobnie jak w przypadku sygnałów prądowych, ich przewagą jest łatwość stosowania i możliwość zidentyfikowania problemów prostym multimetrem. Przy sygnałach napięciowych, zakłócenia elektromagnetyczne mogą łatwo doprowadzić do złych odczytów zmierzonej wartości lub sygnału kontrolnego, dlatego konieczne jest stosowanie przewodów ekranowanych.
Bardzo często sygnały napięciowe 0 … 10 V, 1 … 5 V i 1 … 10 V stosowane są jako sygnały punktu nastawy silników, ale dostępne są również czujniki temperatury i ciśnienia z takimi wyjściami elektrycznymi. Podobnie do sygnałów prądowych, aktualne ciśnienie czujnika jest zmieniane na wartość napięcia i przesyłane przez dwa (1 … 5 V, 1 … 10 V) lub trzy przewody (0 … 10 V). Sygnały 1 … 5 V i 1 … 10 V mają tę zaletę, że poprzez ustawienie aktywnej wartości zerowej 1V można wykryć także zwarcia w linii.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej WIKA.