W niektórych zastosowaniach, na przykład w pojazdach lub zastosowaniach sterowanych akumulatorowo, aby umożliwić długotrwałe użytkowanie produktu konieczny jest sygnał wyjściowy, który może być sterowany przy niskim zasilaniu. Zwykle sygnały ratiometryczne przesyłane jako są 10 … 90 % napięcia zasilania elektrycznego.
W urządzeniach z wyjściem ratiometrycznym nie jest wytwarzane napięcie wewnętrzne a wszystkie części działają proporcjonalnie (ang. in ratio) do bieżącego napięcia. Ponieważ omijane są części wymagające wewnętrznego napięcia wzorcowego, wymagania dotyczące zasilania zostają zredukowane. Ponadto sygnał wyjściowy jest odporniejszy na zewnętrzne zakłócenia, ponieważ używane są głównie elementy liniowe.
Więcej informacji na temat naszej oferty dostępnych jest na naszej stronie internetowej WIKA.