Ważnym parametrem podczas stosowania czujników w urządzeniach zabezpieczających jest tak zwane „Pokrycie diagnostyczne” (DC). Ponieważ szczególnie jednokanałowe, lecz także dwukanałowe obwody bezpieczeństwa, często działają nieprawidłowo lub mogą mieć usterki, wiedza o diagnostycznym pokryciu pozwala prawidłowo interpretować takie struktury.
Stąd statystyczna istotność pokrycia diagnostycznego może być określona jedynie po przetestowaniu dużej ilości przyrządów w standardowych procedurach. Podczas wykrywania usterek, wyróżnia się dwa główne rodzaje uszkodzeń:
- Wykrywane niebezpieczne uszkodzenia: uszkodzenia, które mogą prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa, gdy tylko uszkodzenie zostanie wykryte.
- Niebezpieczne uszkodzenia: wszelkie uszkodzenia, które mogą prowadzić do utraty funkcji bezpieczeństwa, gdy uszkodzenie zostanie wykryte lub niewykryte.
Niebezpieczne uszkodzenia: Niebezpieczne uszkodzenia to uszkodzenia, które przede wszystkim stanowią zagrożenie dla ludzi, ale także mogą powodować awarie maszyn lub produktów. Obliczanie pokrycia diagnostycznego:
λdd: Liczba wykrytych niebezpiecznych uszkodzeń
λdu: Liczba niewykrytych niebezpiecznych uszkodzeń
Klasyfikacja pokrycia diagnostycznego:
Pokrycie diagnostyczne musi być oznaczone dla całego obwodu bezpieczeństwa (czujnik + kontroler + siłownik), jak również definiuje maksymalny osiągalny poziom SIL lub PL.
Dlatego też zalecane są czujniki ciśnienia o wyższych poziomach pokrycia diagnostycznego w stosunku do tych o niższym poziomie pokrycia diagnostycznego.
Firma WIKA oferuje kompleksowe rozwiązania jeśli chodzi o czujniki ciśnienia, o szerokim zakresie zastosowań.
Uwaga
Kontaktując się z nami uzyskają Państwo wszelkich niezbędnych informacji.