Albo dlaczego należy dobrać odpowiednie opakowanie dla każdego produktu.
Oprócz rzeczywistej masy, którą możemy oznaczyć podczas ważenia, występuje jeszcze tzw. „ciężar objętościowy”. Stosowany jest do obliczania kosztu transportu. Oprócz rzeczywistej masy wymagana jest objętość, gdyż jest ona bardzo ważna dla transportu. Firmy przewozowe naliczają opłaty zależnie od rzeczywistej masy opakowania lub ciężaru objętościowego, jeżeli przekracza rzeczywistą masę. Najczęściej do obliczania stosowany jest poniższy wzór:
szerokość x długość x wysokość (w cm)
____________________________
6 000
Niektóre firmy przewozowe używają podzielnika 5 000 (np. UPS, FedEx). Wielkość 6 000 została zdefiniowana doświadczalnie przez IATA wiele lat temu, gdyż metr sześcienny ciężaru przewozowego średnio waży 166,7 kg. Wskazówka: dlatego dobrze jest wybrać odpowiednie opakowanie do produktu, aby zoptymalizować koszty transportu.