Aby zapewnić klientom przyrządy pomiarowe wysokiej jakości, które sprawdzą się w danym zastosowaniu, firma WIKA poddaje swoje produkty wielostronnym badaniom na każdym etapie rozwoju oraz później. To właśnie dzięki rygorystycznym i obiektywnym testom jesteśmy w stanie zagwarantować odpowiednią wydajność, wytrzymałość i niezawodność naszych wyrobów.
Karta katalogowa każdego przyrządu pomiarowego firmy WIKA zawiera zestawienie danych świadczących o jego dokładności, wydajności i wytrzymałości. Podane specyfikacje są weryfikowane za pomocą szeregu badań i kontroli, z których większość odbywa się w naszych zakładach.
Przyrządy pomiarowe: Kompleksowe badanie jakości
Testowanie produktu jest ważnym elementem procesu zapewnienia jakości, dlatego też utrzymujemy własne laboratoria. Nasze placówki spełniają normy światowe w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, jak również są zobowiązane do zapewnienia bezstronności. Wymagania wobec warunków testowych w naszych laboratoriach zazwyczaj są bardziej rygorystyczne niż to wynika z odnośnych norm. Co więcej, testowanie w firmie WIKA nie jest procesem jednorazowym, lecz zachodzi ciągle od koncepcji do wysyłki przyrządu – i nie tylko:
- Etap prototypu
Nasi inżynierowie mają dostęp do laboratorium testowego na terenie zakładu. Dzięki temu mają możliwość sprawdzenia funkcjonalności nowego prototypu już w fazie badań (R&D) i dokładnego dopracowania parametrów. Proces rekonfiguracji i ponownego testowania jest powtarzany dopóki nowy model nie spełnia naszych wysokich standardów i oczekiwań. - Jakość materiałów
Nasze procedury testowe dotyczą nie tylko produktów. Surowce i komponenty kontrolujemy również w naszych laboratoriach w momencie odbioru i sprawdzamy pod względem jakości, zanim trafią do fabryki. - Dopuszczenie / Walidacja
Temu etapowi poświęcamy najwięcej czasu i uwagi. Duże ilości każdego czujnika podlegają intensywnemu testowaniu w najróżniejszych konfiguracjach w testach sekwencyjnych i równoległych z uwzględnieniem elektroniki, mechaniki i środowiska. Po zakończeniu walidacji – zarówno produktu, jak i linii produkcyjnych – można przystąpić do montażu czujnika. - Produkcja
Podczas produkcji nasze laboratoria badawcze pobierają losowo wybrane próbki w celu sprawdzenia konstrukcji, mechaniki, połączeń i technologii czujników instrumentu. - Audyty i serwis
Nasze laboratoria badawcze przeprowadzają też coroczny audyt produkowanych przez nas czujników, aby dodatkowo potwierdzić jakość naszych przyrządów. W rzadkich przypadkach wystąpienia defektów używamy, na przykład, elektronowych mikroskopów skaningowych, mikroskopów cyfrowych i innych zaawansowanych urządzeń do analizy produktu i ustalenia przyczyny powstałego problemu.
MH-4: Dokładnie sprawdzony czujnik ciśnienia
Seria wszechstronnych testów potwierdza, że czujnik ciśnienia MH-4 OEM do mobilnych maszyn roboczych charakteryzuje się niezawodnością i wydajnością deklarowaną w specyfikacji produktu. Możemy w tym miejscu wyróżnić testy:
- Zmiany obciążenia: Pulsacje i skoki ciśnienia, cykle obciążeniowe, przeciążenie, itp.
- Próby odporności na drgania i uderzenia: Losowe i ciągłe drgania, pojedyncze i ciągłe uderzenia, spadki swobodne, itp.
- Temperaturowe: Suchy żar, stała wilgotność, szybkie cykle termiczne, nagłe zmiany temperatury, kondesacja, niskie i wysokie zakresy temperatur, itp.
- Stopnia ochrony obudowy: Kurz, wnikanie wody, natryskiwanie wodą pod wysokim ciśnieniem, itp.
- Wytrzymałości środowiskowej i mechanicznej: Test odłączania złącza elektrycznego, momentu obrotowego obudowy i gniazdka, wytrzymałości obudowy, test udarowy, promieniowania słonecznego, test w mgle solnej, oblodzenie, odporność chemiczna, test działania gazów korozyjnych, wilgotność, przechowywanie w niskiej temperaturze, itp.
- Elektryczne: Spadki i zmiany napięcia, zrzut obciążenia, ochrona przepięciowa, odporność na zwarcia, ochrona przed odwrotną polaryzacją, czas włączania, szumy sygnału, funkcje diagnostyczne, długoterminowy dryf i stabilność, zakłócenia linii itp.
- Próby EMC: Emisja zakłóceń, odporność na wysokie częstotliwości, odporność na wyładowania elektryczne, odporność na pola magnetyczne, itp.
MH-4: Idealny do stosowania w mobilnych maszynach roboczych
MH-4 jest czujnikiem ciśnienia doskonale sprawdzającym się w warunkach ekstremalnych. Oprócz potwierdzonej jakości i wysoce wytrzymałej konstrukcji oferuje producentom OEM szereg korzyści przyjaznych dla użytkownika:
- Liczne konfiguracje i interfejsy pozwalające na integrację z liniami produkcyjnymi i platformami maszynowymi
- Kompaktowa konstrukcja (ok. 2 cale / 50 mm) umożliwiająca lepsze dopasowanie do współczesnych maszyn mobilnych
- System dwóch kluczy, odpowiedni dla kluczy nasadowych, umożliwiający integrację w środowiskach produkcji seryjnej
- Zintegrowane funkcje diagnostyczne umożliwiające wykrywanie usterek w miejscu pracy
Czujnik ciśnienia, model MH-4, produkowany jest na całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej, nieustannie monitorowanej pod względem jakości. Przed zapakowaniem i wysłaniem do klientów na całym świecie czujniki ciśnienia są dokładnie testowane pod kątem zgodności ze specyfikacją. Dzięki wszystkim opisanym właściwościom i zapewnieniu jakości MH-4 jest sprawdzonym czujnikiem ciśnienia do pomiaru ciśnienia roboczego i kontrolnego w ruchomych maszynach roboczych, takich jak maszyny budowlane, rolnicze i leśne, podnośniki, pojazdy komunalne lub maszyny do przenoszenia materiałów.
WIKA: Niezawodny partner klientów OEM
Specjaliści firmy WIKA ściśle współpracują z klientami, aby zapewnić, że nasze przyrządy pomiarowe spełniają specyficzne wymagania ich aplikacji. Obejmuje to również dodatkowe badania laboratoryjne i terenowe, zwłaszcza w przypadku produktów niestandardowych lub zmodyfikowanych.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat modelu MH-4 lub mobilnych maszyn roboczych można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Zapraszamy do kontaktu, jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszych rygorystycznych normach jakościowych. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.
Polecamy też nasze artykuły
Opracowanie czujnika ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych
Ekstremalne warunki: Czujnik ciśnienia MH-4 do mobilnych maszyn roboczych
Testowanie stanowi zasadniczy element DNA naszej firmy. Poniższy materiał wideo przedstawia zaangażowanie firmy WIKA w przestrzeganie najwyższych standardów jakości dzięki testom przeprowadzonym na miejscu w fabryce: