Norma DIN 3852-E, która dotyczyła przyłączy ciśnieniowych była ważna do 2012 roku. Aktualnie obowiązującą normą do gwintów rurowych (np. dla G ¼ A) jest norma DIN EN ISO 1179-2: „Łączniki rurowe zastosowania ogólnego i do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych – Gniazda i końcówki z gwintem wg ISO 228-1 uszczelniane uszczelką elastomerową lub bezpośrednio metal na metal …..”. Teraz jednak pojawia się pytanie, dlaczego w arkuszach danych producentów czujników ciśnienia nadal przeważa stara norma DIN 3852-E
Trudno jest znaleźć odpowiednią odpowiedź na to pytanie. Być może odpowiedź polega na tym, że wymiary gwintów nie zmieniły się wraz z nową normą. Oczywiście, takiej zmiany nie dokonuje się z dnia na dzień. Wcześniej musi być skoordynowanych wiele szczegółów z różnymi działami, takimi jak inżynieria projektowa i planowanie produkcji. Jest to wszechstronny, kosztowny i długotrwały proces.
W firmie WIKA do obowiązującej normy DIN EN ISO 1179-2 dla nowych produktów zaczęliśmy odnosić się od końca 2018 r. Jednakże, nadal odnosimy się do starej normy „dawniej DIN 3852-E”, ponieważ nie jesteśmy pewni, jak dobrze norma DIN EN ISO 1179 jest już znana naszym klientom. W odniesieniu do istniejących produktów, będziemy stopniowo usuwać informacje, ponieważ chcemy zrobić to, co do nas należy, aby została wprowadzona obowiązująca norma DIN EN ISO 1179-2.
Uwaga
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące różnych przyłączy ciśnieniowych lub naszych przyrządów do pomiaru ciśnienia, twoja osoba kontaktowa chętnie pomoże. Więcej informacji o naszym zakresie przyrządów do pomiaru ciśnienia można znaleźć na stronie internetowej WIKA.