W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, dyrektywy RoHS dla UE i dla Chin wymagają unikania sześciu substancji – metali ciężkich oraz bromowanych środków zmniejszających palność i plastyfikatorów.
Ograniczenia lub dopuszczalne najwyższe stężenia w materiałach jednorodnych mają zastosowanie do następujących substancji:
| Ołów | 0,1 % |
| Rtęć | 0,1 % |
| Kadm | 0,01 % |
| Chrom sześciowartościowy | 0,1 % |
| Polifrombowane bifenole (PBB) | 0,1 % |
| Polifrombowane etery difenylowe | 0,1 % |
Sytuacje wyjątkowe, gdy najwyższe dopuszczalne stężenia są przekraczane z powodu wymagań technicznych, zostały określone w załączniku III do DYREKTYWY 2011/65/UE. Dotyczy to np. stopów miedzi zawierających 4 % ołowiu w masie (wyjątek 6c).
Wyjątki te nie obowiązują w przypadku dyrektywy RoHS dla Chin. Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego stężenia musi być zaznaczone pomarańczowym oznaczeniem oraz podane w deklaracji producenta „Deklaracja producenta zgodnie z dyrektywą RoHS dla Chin”.
Komisja Europejska kontynuuje prace w tym zakresie, czego efektem jest DYREKTYWA (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r., która ogranicza stosowanie kolejnych substancji (plastyfikatorów) od dnia 22 lipca 2021 r.
| Ftalan di-2-etyloheksylu (DEHP) | 0,1 % |
| Ftalan benzylu butylu (BBP) | 0,1 % |
| Ftalan dibutylu (DBP) | 0,1 % |
| Ftalan diizobutylu (DIBP) | 0,1 % |
Uwaga
Poniższy link przeniesie Cię do DYREKTYWY (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015.
Przeczytaj także nasze artykuł
Czym jest RoHS?