Praca w niebezpiecznych lokalizacjach wymaga przetworników ciśnienia odpowiednich do użytku w takich miejscach, zgodnych z jednym z wielu typów ochrony. Powszechną metodą jest stosowanie czujnika ciśnienia z typem ochrony Ex-d, znanym jako „ognioszczelny” lub „przeciwwybuchowy”. Przetworniki tego typu są zaprojektowane do obszarów niebezpiecznych oznaczonych jako strefa 1 (21) lub 2 (22) zgodnie z klasyfikacją ATEX i można je stosować w obszarach klasy I, II lub III zgodnie z klasyfikacją North American.
Co tak naprawdę wyróżnia przetworniki ciśnienia “Ex-d“?
Czujnik ciśnienia Ex-d musi mieć obudowę ognioszczelną/przeciwwybuchową. Oznacza to, że elektroniczne części przetwornika powinny być zamontowane wewnątrz starannie zaprojektowanej obudowy zapewniającej, iż w razie wybuchu nie wystąpi rozprzestrzenianie ognia wewnątrz obudowy, a dzięki temu nie jest również możliwa propagacja ognia na zewnątrz obudowy. Płomień zostanie zatrzymany w obudowie!
- Krytycznym czynnikiem podczas projektowania obudów przeciwwybuchowych (metoda ochrony Ex-d) jest konieczność występowania przewodów odprowadzających płomienie. Umożliwiają one ochłodzenie gazów spalania, powstających w wyniki wybuchu wewnątrz obudowy przetwornika podczas wychodzenia na zewnątrz obudowy. Zapobiega to spowodowaniu przez gorący gaz zapłonu potencjalnie wybuchowej atmosfery na zewnątrz (palnej mieszaniny paliwa z powietrzem otoczenia). Projekt przewodów wymaga dużej dokładności, gdyż muszą one być wystarczająco długie i wąskie, aby schłodzić uciekający gaz do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo.
- Innym ważnym czynnikiem jest grubość ścian obudowy, które muszą być zaprojektowane tak, aby przenikanie ciepła z wewnątrz – w przypadku wewnętrznego wybuchu – nie spowodowało podniesienia temperatury zewnętrznej powierzchni obudowy do poziomu zagrażającego wybuchem mieszaniny paliwo-powietrze otaczającej przetwornik ciśnienia.
Wszystkie te czynniki oznaczają, że podczas doboru przetwornika ciśnienia w wykonaniu przeciwwybuchowym należy znaleźć wiarygodnego producenta z odpowiednim doświadczeniem inżynieryjnym, tak by być pewnym, że zarówno konstrukcja, jak i producent przetwornika, spełniają wymagane standardy i zapewniają bezpieczeństwo Państwa instalacji.