Instalacje lub maszyny stosowane w Europie na obszarach niebezpiecznych muszą być zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/WE. Dlatego czujniki ciśnienia lub inne przyrządy pomiarowe z aprobatą ATEX stosowane jako metoda samoistnie bezpiecznej ochrony przeciwwybuchowej muszą być stosowane wyłącznie z barierami posiadającymi aprobatę ATEX.
Jak znaleźć odpowiednią barierę izolacyjną do czujnika ciśnienia w Państwa zastosowaniu? Po pierwsze, konieczne jest zapewnienie zgodności bariery izolacyjnej z „warunkami samoistnego bezpieczeństwa”. Umożliwia to bezpieczne działanie wybranego połączenia czujników ciśnienia i bariery izolacyjnej. Oprócz bezpiecznego działania ważna jest funkcja wybranego połączenia. Nie jest to jednak uwzględnione w dyrektywie ATEX. Zasadniczo, można dobrać odpowiednią barierę izolacyjną do stosowanych czujników ciśnienia po odpowiedzeniu na następujące pięć pytań:
- Jaki sygnał wejściowy będzie przetwarzany przez barierę izolacyjną? (sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia) (patrz wpisy na blogu z serii „Analogowe sygnały wyjściowe”)
- Jaki sygnał wyjściowy powinien być dostarczany przez barierę izolacyjną? (sygnał wyjściowy programowanego kontrolera logicznego PLC)
- Jakie napięcie zasilania dostarczane jest do bariery izolacyjnej? (24 VDC, 115 VAC, 230 VAC, …)
- Czy wejście i wyjście bariery izolacyjnej jest aktywne czy pasywne? (patrz wpis na blogu „Obwody elektryczne czujników ciśnienia”)
- Czy są spełnione „warunki samoistnego bezpieczeństwa”?
Nasi serwisanci terenowi chętnie udzielą porad w sprawie wyboru odpowiedniej samoistnie bezpiecznej bariery izolacyjnej do czujników ciśnienia firmy WIKA zgodnie z ATEX, na przykład modeli IUT-10, IPT-10, IS-20 i IL-10.