Dlaczego przyłącza gwintowane G 1/8 i 1/8 NPT są oferowane jedynie do ciśnienia o zakresie znamionowym 400 barów? Skąd pochodzi ta granica?
Zasadniczo wytłumaczenie jest bardzo proste: Od określonej granicy ciśnienia, powierzchnie nośne gwintu nie są wystarczająco „silne” i nie wytrzymują siły przyłożonego ciśnienia. Jeżeli ciśnienie jest za wysokie, występuje niebezpieczeństwo ścięcia gwintu. Granice ciśnienia podane są w DIN EN 837-1.
Uwaga: Maksymalne ciśnienie, do którego może być stosowany gwint, zależy nie tylko od jego średnicy, lecz także od wybranego typu uszczelnienia i materiału gwintu współpracującego.