Symbol przełączania

W pierwszej części artykułu „Mechaniczne przełączniki ciśnienia a elektroniczne przełączniki ciśnienia” porównaliśmy dokładnie zasady działania wspomnianych przełączników ciśnienia. Pozostaje pytanie: Kiedy stosować mechaniczne i elektroniczne przełączniki ciśnienia?

Mechaniczne przełączniki ciśnienia

Mechaniczne przełączniki ciśnienia są często stosowane, gdy istotna jest cena, a wymagany jest jedynie pojedynczy styk przełączający. Stosowane są regularnie także w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczeństwa, gdy służą jako dodatkowe zabezpieczenie, bezczynne przez większość czasu, ale zapewniające natychmiastowy sygnał przełączający, gdy ciśnienie przekroczy ustawiony krytyczny punkt przełączający ciśnienia. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie procesowe, nie są one najlepszym wyborem w układach elektronicznych, gdyż przełączniki mechaniczne często podlegają zużyciu mechanicznemu co powoduje odchylenia lub przedwczesne usterki.

KONTRA

Elektroniczne przełączniki ciśnienia

Elektroniczne przełączniki ciśnienia stosowane są przy wielu punktach przełączania, gdy ważna jest stabilność i elastyczność sterowania. Są idealne do sprzętu zautomatyzowanego i sprzętu kontrolnego, gdzie są preferowane przełączniki programowane, gdyż ustawienie punktów przełączania może ulec zmianie w kolejnych latach. Elektroniczne przełączniki stanowią najlepszy wybór w sytuacji, gdy konieczne są dodatkowe analogowe sygnały wyjściowe, lokalne wskazanie na wyświetlaczu lub możliwość elastycznej regulacji i programowania.

Rozważenie powyższych czynników może być pomocne przy wyborze pomiędzy mechanicznymi a elektronicznymi przełącznikami ciśnienia. Ponadto, takie rozróżnienie w wielu przypadkach nie dotyczy tylko przełączników ciśnienia, ale także przełączników temperatury, poziomu oraz przepływu.

Jeżeli będzie Państwu potrzebna pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania do przełączania ciśnienia, temperatury, lub poziomu pracownicy naszego działu sprzedaży chętnie będą służyć wsparciem. Tutaj pokazano Elektroniczny przełącznik ciśnienia PSD-30.



Pozostaw wiadomość
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych (w skrócie ADO) jest WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą we Włocławku (kontakt: Włocławek (87-800) ul. Łęgska 29/35 lub mailowo [email protected]). Więcej