Czy możliwe jest podłączenie wskaźnika cyfrowego Ex nA do iskrobezpiecznego czujnika Ex i na obszarach niebezpiecznych?
Bardzo często sygnały z czujników ciśnienia bez wbudowanego wskaźnika cyfrowego dla mierzonych wartości są podłączane do zewnętrznych wskaźników cyfrowych. Wskaźniki cyfrowe umożliwiają wyświetlanie na miejscu wartości pomiaru i wygodny oraz natychmiastowy odczyt, na przykład poziomu w zbiornikach magazynowych.
Czujniki ciśnienia przeznaczone do obszarów niebezpiecznych często są posiadają typ ochrony przeciwzapłonowej „samoistnie bezpieczne”, ponieważ umożliwia to interwencję w obwodzie elektrycznym pod napięciem i wymaga mniej energii. Jednakże oznacza to również, że dla mocnego wyświetlacza dostępna energia jest niewystarczająca. W wyniku tego cyfrowe wskaźniki często są projektowane w typach ochrony przeciwzapłonowej umożliwiających stosowanie większego prądu i napięcia zasilania. Często wskaźniki cyfrowe są również projektowane jako „niezapalające” (Ex nA). Taki typ ochrony przed zapłonem umożliwia obsługę przyrządów zużywających więcej energii również na obszarach Ex. Jednakże, urządzenia Ex nA są ograniczone są do użytku w strefie 2, a więc w obszarach gdzie atmosfera wybuchowa występuje bardzo rzadko.
Prawidłowe połączenie wskaźnika cyfrowego i bariery

Niedozwolone podłączenie czujnika ciśnienia Ex i z barierą bezpieczeństwa i wyświetlaczem cyfrowym Ex nA
Wszystkie czujniki Ex i wymagają bariery samoistnie bezpiecznej dla zasilania elektrycznego, aby ich połączenie było uznane za samoistnie bezpieczne i zapewniało takie korzyści, jak możliwość wykonywania prac konserwacyjnych bez konieczności posiadania certyfikatu przeciwpożarowego. Prosimy o zapoznanie się z naszymi artykułami na ten temat: „Bariery Ex i samoistnie bezpieczne czujniki ciśnienia – nierozłączna para” Wskaźniki cyfrowe często są zintegrowane jako element pasywny, z lub bez zewnętrznego źródła zasilania, bezpośrednio z czujnikiem o sygnale prądowym 4 … 20 mA. Ponieważ wskaźnik cyfrowy Ex nA nie ma danych wydajnościowych Ex i w swojej aprobacie, nie może być stosowany zgodnie z „warunkami samoistnego bezpieczeństwa”. Dlatego też wskaźnik Ex nA nie może być podłączony do obwodu Ex i.
Istnieje jednakże możliwość podłączenia wskaźnika cyfrowego z czujnikiem ciśnienia Ex i w strefie 2. Warunkiem wstępnym jest aprobata Ex nA dla bariery izolowanej samoistnie bezpiecznej, która musi być zamontowana w strefie 2.
Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania w zakresie wymagań pomiaru ciśnienia, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.