Często przy elektronicznym przełączniku ciśnienia jestem pytany o wyjaśnienie, co to jest IO-Link i jaka jest jego definicja. IO-Link jest nowym interfejsem komunikacyjnym w dziedzinie automatyki przemysłowej/budowy maszyn. Ten nowy interfejs został określony przez wiodących dostawców technologii automatyki, którzy połączyli siły tworząc „konsorcjum IO-Link”. Interfejs może być stosowany do wymiany informacji przez już istniejące linię sygnałowe, również w warunkach polowych, z użyciem protokółu szeregowego. Zaletą opisywanego interfejsu jest, na przykład w przypadku przełącznika ciśnienia, dwukierunkowa komunikacja zapewniona przez już istniejące połączenie 3-przewodowe. Za pomocą standardowego protokołu można przesyłać następujące dane:
- Wartości pomiarów: analogowe lub cyfrowe
- Parametry konfiguracji: centralnie z systemu kontrolnego do czujnika/siłownika
- Informacje diagnostyczne: z przyrządu do systemu sterowania
Dalsze informacje dotyczące IO-Link podano na stronie IO-Link, lub stronie WIKA elektronicznego przełącznika ciśnienia PSD-30.