W świecie pomiarów procesów przemysłowych, precyzyjne pomiary poziomu mają kluczowe znaczenie. Przełączniki poziomu granicznego odgrywają tutaj kluczową rolę, zapewniając optymalną kontrolę i monitorowanie cieczy w zbiorniku. W tym wpisie na blogu przyjrzymy się bliżej dwóm rodzajom przełączników poziomu granicznego: sprawdzonym przełącznikom pływakowym i innowacyjnym wibracyjnym przełącznikom poziomu (dostępne w WIKA od stycznia 2024 r.).
Dwa rodzaje przełączników poziomu granicznego
Przełączniki pływakowe są uważane za precyzyjne przyrządy pomiarowe do pomiaru poziomu napełnienia cieczy. Ich zastosowanie obejmuje szeroki zakres branż. W szczególności są one znane ze swojej dokładności, odporności na pianę i lepkość medium, a także z tego, że są ekonomiczne i bezobsługowe. Główną zaletą przełączników pływakowych jest możliwość zintegrowania do czterech punktów przełączania w jednym urządzeniu. Ta elastyczność sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla złożonych aplikacji, w których wymaganych jest wiele punktów monitorowania. Dodatkowo, nawet sondy temperatury, takie jak Pt100, mogą być umieszczone wewnątrz rurki prowadzącej przełącznika pływakowego, aby jednocześnie mierzyć temperaturę procesu.
Wibracyjne przełączniki poziomu oferują kompaktową konstrukcję, która jest szczególnie odpowiednia do monitorowania poziomów granicznych wewnątrz rurociągów. Wyjątkową zaletą jest niezależność od pozycji montażowej. Ułatwia to ich instalację i dostosowanie do różnych zastosowań. Wibracyjne sygnalizatory poziomu są szczególnie popularne w przypadku monitorowania pracy pomp na sucho, ponieważ można je łatwo zintegrować z różnymi systemami dzięki ich kompaktowym rozmiarom i wszechstronności.
Wnioski – Korzystanie z przełączników poziomu granicznego
Dzięki wprowadzeniu wibracyjnych przełączników poziomu, świat pomiaru poziomu w firmie WIKA stał się jeszcze bardziej wszechstronny – zwłaszcza jeśli chodzi o przełączniki poziomu granicznego. Przełączniki pływakowe pozostają jednak zaufaną i dokładną opcją dla aplikacji wymagających precyzyjnego monitorowania i kontroli cieczy. Wibracyjne przełączniki poziomu będą wykorzystywane przede wszystkim w dziedzinie monitorowania rurociągów.
Uwaga
Więcej informacji na temat naszych przełączników pływakowych lub wibracyjnych przełączników poziomu TLS-S, TLS-C i TLS-H można znaleźć na stronie internetowej WIKA. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu z naszą obsługą klienta.
Polecamy również nasze artykuły
Różnicowe przełączniki ciśnienia zapewniają bezpieczną pracę filtrów
Co to jest przełącznik pływakowy i jak właściwie działa?