Manometry membranowe są niezawodnymi przyrządami wielofunkcyjnymi. Na przykład, w procesach z krytycznymi mediami, umożliwiają wszechstronny niezawodny pomiar ciśnienia przy zapewnieniu długotrwałej stabilności.

Krytyczne media: Elementy membranowe mogą zostać wzmocnione poprzez użycie różnych materiałów specjalnych.
Media agresywne
Procesy z użyciem mediów agresywnych wymagają zastosowania przyrządów pomiarowych z częściami zwilżonymi wykonanymi z materiału odpornego na korozję. W manometrze membranowym wymagania dotyczą przede wszystkim elementu ciśnieniowego. W celu zapewnienia odporności elementu membrany można zastosować szeroki zakres materiałów specjalnych, od PTFE do tantalu, stopu Hastelloy i tytanu do złota. Porównanie: w przypadku rurki Bourdona, zazwyczaj uwzględniana jest tylko stal nierdzewna i Monel.
Oprócz odporności, specjalny materiał musi również spełniać warunki w zakresie elastyczności i uszczelnienia wymaganych dla określonego zadania pomiarowego. Membrana manometru membranowego jest zazwyczaj sklejona z folią z wybranego materiału lub galwanizowana, w przypadku powlekania złotem i platyną. W niektórych przypadkach, element membrany jest nawet w całości wykonany ze specjalnego materiału.
W przypadku zastosowań, w których występują szczególnie agresywne media, również dolny kołnierz membrany może być wyłożony specjalnym materiałem. W takim przypadku obszar zwilżony przyrządu pomiarowego jest całkowicie chroniona.

Manometr membranowy z otwartym kołnierzem przyłączeniowym (rys. lewy.): W dużej komorze ciśnieniowej media nie mogą się osadzić. W manometrach z rurka Bourdona występuje takie ryzyko( rys. prawy).
Media lepkie i podobne
Manometry membranowe są również odpowiednie do pomiaru lepkich, krystalizujących się i zanieczyszczonych mediów. Takie media mogą zatykać wąskie otwory ciśnieniowe w przyłączu gwintowanym, a nawet wnętrze rurki Bourdona w manometrach. Manometry membranowe z otwartym kołnierzem przyłączeniowym zgodnie z EN 1092-1 lub ASME B 16.5 (preferowane szerokości nominalne DN 25 i 50 lub DN 1″ i 2″) eliminują powstanie takiego problemu. Taka postać przyłącza procesowego tworzy dużą komorę ciśnieniową w której nie mogą osadzać się media.
Media wrażliwe
Manometry membranowe są również odpowiednie do mediów wrażliwych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym: w wersji z membraną czołową. W celu uzyskania połączenia bez przestrzeni martwej, element ciśnieniowy jest przyspawany bezpośrednio do higienicznego przyłącza procesowego. Kolejną zaletą jest zasada działania, wykorzystująca suchą komorę pomiarową: ciśnienie jest przenoszone bez płynu transmisyjnego, który mógłby zanieczyścić medium w przypadku awarii.
Uwagi:
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA w zakładkach manometry i manometry z sygnałem wyjściowym.
Zobacz nasze pozostałe artykuły:
Zalety manometrów membranowych (1): Pomiar niskich wartości ciśnienia
Zalety manometrów membranowych (2): Wysoka odporność na przeciążenie
Manometry do procesów farmaceutycznych: “pomiar na sucho” w wersji z membraną czołową