Po osiągnięciu zadanego ciśnienia elektroniczny przełącznik ciśnienia otwiera lub zamyka odpowiedni styk przełącznika. Istnieją różne konstrukcje elektronicznych przełączników ciśnienia, które są wykorzystywane w wielu procesach przemysłowych i technicznych. Zwłaszcza w budowie maszyn często stosuje się elektroniczne przełączniki ciśnienia. Zalety elektronicznej wersji presostatu to cyfrowy wyświetlacz, regulowane punkty przełączania i znacznie wyższa niezawodność.
Budowa elektronicznego przełącznika ciśnienia
Elektroniczny przełącznik ciśnienia oparty jest na elektronicznym czujniku ciśnienia (często nazywanym także przetwornikiem ciśnienia) i dlatego zapewnia również jego funkcjonalność. Dzięki zintegrowanym przełącznikom elektronicznym służącym do otwierania lub zamykania obwodu elektrycznego wykonuje proste zadania kontrolne. Punkt przełączania i punkt resetowania można ustawić indywidualnie i wygodnie w instrumencie.
Warianty elektronicznych przełączników ciśnienia
Domyślnie przełącznik ciśnienia dostarcza tylko sygnały binarne, takie jak punkt przełączenia lub punkt resetowania „osiągnięty” lub „nie osiągnięty”. Nie jest jednak jasne, jak bardzo wartość ciśnienia różni się od punktu przełączania lub resetowania. Dlatego wiele przełączników ciśnienia wyposażona jest w wyświetlacz i dodatkowo analogowy sygnał wyjściowy. Na wyświetlaczu można odczytać zastosowane ciśnienie lub sprawdzić ustawione parametry. Oczywiście wartość ciśnienia można również przesłać przez analogowy sygnał wyjściowy do jednostki sterującej. Ten typ elektronicznego przełącznika ciśnienia można uznać za tak zwany przyrząd 3 w 1: przełącznik elektroniczny, czujnik ciśnienia (przetwornik ciśnienia) i wskaźnik cyfrowy połączone w jednym instrumencie.
Uwaga
Więcej informacji na temat asortymentu naszych elektronicznych przełączników ciśnienia można znaleźć na stronie WIKA.