Producenci czujników ciśnienia używają wielu różnych terminów w odniesieniu do różnych konstrukcji przyrządów pomiarowych, np. czujnik ciśnienia, przetwornik ciśnienia itp.
W firmie WIKA termin “przetwornik ciśnienia” odnosi się do czujnika ciśnienia wyposażonego w standaryzowane interfejsy mechaniczne i elektryczne oraz standaryzowany sygnał wyjściowy.
Zasada działania przetwornika ciśnienia jest następująca:
Ciśnienie mierzonego medium jest kierowane przez standardowe przyłącze procesowe i oddziałuje na wewnętrzny element czujnika ciśnienia. Wewnętrzne elementy elektroniczne przetwarzają surowy sygnał z czujnika na przefiltrowany, wzmocniony standaryzowany sygnał z kompensacją temperaturową, np. sygnał 4 … 20 mA. Taki sygnał wyjściowy przesyłany jest przez standaryzowane złącze lub kabel do urządzenia, którego zadaniem jest jego przetwarzanie.
Więcej informacji na temat przetwornika ciśnienia A-10 do ogólnych zastosowań przemysłowych.