Ogromny wybór dostępnych czujników poziomu może być przytłaczający. Czujnik poziomu do wykrywania wartości granicznych lub pomiaru ciągłego można zamówić w różnorodnych wersjach, zależnie od zastosowanych technologii i konstrukcji. Jak jednak wybrać odpowiedni czujnik do danego zastosowania?
Podczas wyboru czujnika poziomu najważniejszym kryterium jest wyjściowy sygnał elektryczny. Do monitorowania wartości granicznych poziomu w zbiorniku – np. praca na sucho (pusty) i przepełniony (pełny) – najlepszy będzie przełącznik poziomu. Jeżeli natomiast konieczne jest dokładne monitorowanie zawartości zbiornika (np. poziom napełnienia 0 … 100%), konieczny będzie przyrząd do pomiaru ciągłego (= czujnik poziomu).
W poszukiwaniu możliwie najbardziej ekonomicznych rozwiązań rozróżnienie pomiędzy czujnikiem, a przełącznikiem poziomu automatycznie pozwala wykluczyć wiele technologii. Chociaż czujnik poziomu wraz z odpowiednimi podzespołami elektronicznymi może przesyłać zarówno sygnały analogowe, jak i przełączające, w przypadku konieczności pomiaru wyłącznie wartości granicznych „czysty” przełącznik poziomu zawsze będzie tańszym rozwiązaniem.
Dobór najlepszej technologii pomiarowej

Pomiar ciągły za pomocą pływaka
Czujniki poziomu najczęściej generują analogowe sygnały wyjściowe, np. 4 … 20 mA lub 0 … 10 V, które umożliwiają dokładny pomiar poziomu i jego zmian. Czujniki mogą być oparte na różnorodnych technologiach pomiarowych, takich jak technologia magnetostrykcyjna, kontaktronowa, hydrostatyczna, ultradźwiękowa, radarowa i innych – wybór jest różny w zależności od producenta.
Przełączniki poziomu w tradycyjnej konstrukcji z pływakiem składają się z przełącznika mechanicznego lub, w wersji elektronicznej, wyjścia tranzystorowego PNP lub NPN. W przypadku przełączników również dostępne jest wiele technologii pomiarowych – kontaktronowa, optoelektroniczna, przewodnościowa, wibronowa i inne.
Każda z tych technologii ma swoje wady i zalety, a także określone ograniczenia zależne od zastosowania – np. przewodność, przenikalność dielektryczna, gęstość, zanieczyszczenie, kolor, ciśnienie itd. Decyzja co do najodpowiedniejszej technologii do danego zastosowania może zostać podjęta dopiero po dokładnej ocenie i często ostatecznym przetestowaniu w samej instalacji w rzeczywistych warunkach roboczych.
Uwaga
WIKA oferuje szeroki wybór przyrządów pomiarowych. Więcej informacji na temat optoelektronicznych przełączników poziomu, hydrostatycznych czujników poziomu, przełączników pływakowych i innych przyrządów można znaleźć na stronie internetowej firmy. Na naszym kanale YouTube zamieszczamy filmy przedstawiające zasady działania poszczególnych przyrządów. Jeżeli konieczna jest pomoc w wyborze odpowiedniego rozwiązania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.


Odpowiedź na komentarz