Mobilne maszyny robocze często znajdują zastosowanie w najmniej przyjaznych i najtrudniej dostępnych częściach świata, od zamarzniętej tundry po wypaloną słońcem pustynię. Są więc narażone na ekstremalne i – co gorsza – nieustannie zmieniające się warunki robocze. Zdarza się nawet, że maszyna pracuje bez przerwy. Dlatego stosowane czujniki ciśnienia muszą być odpowiednie do takich warunków.
WIKA regularnie współpracuje z klientami OEM w celu optymalizacji swojego portfolio technologii pomiarowych. Wymagania i pomysły naszych klientów stają się podstawą dalszego rozwoju istniejących rozwiązań i opracowywania nowych. W ten sposób nasi specjaliści opracowali MH-4, czwartą generację wytrzymałego czujnika ciśnienia do mobilnych maszyn roboczych.

Czujnik ciśnienia do zastosowań w warunkach ekstremalnych: Model MH-4
Niezwykła stabilność i wydajność do stosowania w warunkach ekstremalnych
Czujnik ciśnienia MH-4 OEM łatwo i niezawodnie poradzi sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami dotyczącymi mobilnych maszyn roboczych. Dzięki temu w każdej chwili można dokładnie i systematycznie przedstawić ich stan operacyjny.
Najnowocześniejsza technologia czujnika ciśnienia MH-4 zapewnia:
- Doskonałą stabilność długoterminową przez cały okres eksploatacyjny, co gwarantuje najwyższą możliwą niezawodność działania
- Doskonałą charakterystykę temperaturową i odporność na cykle termiczne: dlatego czujnik służy do do pracy w szerokim zakresie temperatur od -40 °C do +125 °C zarówno środowiska, jak i medium
- Wysoką odporność na uderzenia i drgania – solidna konstrukcja wytrzymuje drgania do 40 g i uderzenia mechaniczne do 100 g
- Doskonałą wydajność w układach wysokiego ciśnienia dynamicznego, nawet w najbardziej wymagających warunkach
Dalsze istotne cechy czujnika MH-4:
- Podzespoły elektroniczne ASIC nowej generacji charakteryzujące się wyjątkowo niskim poziomem szumu sygnału
- Wyjątkowo wysoka dokładność i stabilność temperaturowa w całym zakresie pomiarowym
- Zintegrowane funkcje diagnostyczne, które stale monitorują stan czujnika i zgłaszają błędy do sterownika za pomocą wcześniej zdefiniowanych poziomów sygnału
- Łatwa integracja z niemal każdą platformą maszynową i procesem produkcyjnym dzięki szerokiej gamie dostępnych konfiguracji
Rygorystyczne testy i produkcja wysokiej jakości
Zastanawiają się Państwo pewnie, jakie kroki podejmuje firma WIKA, aby zagwarantować, że czujniki MH-4 będą działały poprawnie i dokładnie w ekstremalnych warunkach. W tym celu czujnik ciśnienia poddawany jest serii symulowanych warunków i testów terenowych, które przekraczają konwencjonalne wymagania stawiane produktom OEM.
Równie rygorystyczne procedury testowe stosowane są podczas samego procesu produkcji. Każdy etap wytwarzania MH-4, typu lean, jest ściśle monitorowany, a każdy czujnik jest testowany przed zapakowaniem i wysyłką do klienta. Produkcja jest w pełni zautomatyzowana, dzięki czemu firma WIKA może realizować nawet bardzo duże zamówienia w krótkim czasie.
Dostosowanie do zastosowań specyficznych dla klienta
Po wysłuchaniu opinii znanych klientów OEM, eksperci z firmy WIKA zaprojektowali czujnik ciśnienia MH-4 z szerokim zakresem opcji standardowych:
- 6 rodzajów sygnałów wyjściowych
- Zakresy ciśnień do 1.000 bar (10.000 psi)
- 18 rodzajów przyłączy procesowych
- 11 rodzajów podłączeń elektrycznych
Jeśli jednak żadna z dostępnych opcji nie spełnia wymagań danego zastosowania, nasi eksperci mogą tak zmodyfikować konstrukcję, aby spełniała wymagania klienta.
Wnioski – Czujnik ciśnienia do zastosowań w warunkach ekstremalnych
W MH-4 zastosowano innowacyjne technologie, zaawansowane materiały, uproszczone procesy produkcyjne i ścisłą kontrolę jakości. Jest to obecnie najbardziej wytrzymały czujnik ciśnienia do mobilnych maszyn roboczych naszej firmy i jesteśmy przekonani, że będzie pomocny producentom maszyn w tworzeniu funkcjonalnej wartości dodanej.
Uwaga
Dodatkowe informacje na temat modelu MH-4 lub mobilnych maszyn roboczych można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.
Polecamy też nasz artykuł
Opracowanie czujnika ciśnienia OEM dla mobilnych maszyn roboczych
Więcej informacji na temat MH-4 – czujnika OEM do zastosowań w warunkach ekstremalnych – można znaleźć także w następującym materiale wideo: