Gazy alternatywne: analizator GA11 nadaje się również do nowych mieszanek gazów izolacyjnych

Analizator GA11 firmy WIKA obsługuje nie tylko SF6, ale także alternatywne gazy izolacyjne, takie jak mieszanki gazów C4-FN oraz gazy pochodzenia naturalnego (w skrócie NOG). Dzięki temu użytkownicy otrzymują analizator, który jest już przystosowany do przejścia na gazy alternatywne i niezawodnie spełnia przyszłe wymagania w zakresie eksploatacji, konserwacji i dokumentacji.

Transformacja energetyczna zmienia warunki eksploatacji rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia. Operatorzy instalacji coraz częściej muszą sprostać surowszym wymaganiom wynikającym z rozporządzenia w sprawie gazów fluorowanych. W rezultacie coraz większą uwagę przywiązuje się do alternatywnych rozwiązań w zakresie gazów izolacyjnych, które mają zastąpić SF6, a ich znaczenie stale rośnie. Jednak alternatywne gazy izolacyjne, takie jak mieszanki C4-FN (perfluoroizobutyronitryl), a także gazy na bazie N2 lub CO2, znacznie różnią się od SF6 pod względem składu oraz właściwości chemicznych i fizycznych. W związku z tym rosną również wymagania stawiane przyrządom pomiarowym, ponieważ wzrasta złożoność tych mieszanek gazowych, a zakres możliwych produktów rozkładu staje się znacznie szerszy. Precyzyjna analityka i dostosowane do potrzeb technologie mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracy nowoczesnych rozdzielnic.

Wymagania techniczne dotyczące analizy gazów alternatywnych

Alternatywne gazy izolacyjne wykazują inne zachowanie w odniesieniu do wilgotności, temperatury i ciśnienia niż gaz SF6. Na przykład potencjalne tworzenie się hydratów w CO₂ oraz częściowa kondensacja składników o niskiej temperaturze wrzenia uniemożliwiają stosowanie luster punktu rosy do pomiaru wilgotności. Technologia pomiarowa i materiały muszą zatem zostać dostosowane do tych nowych wyzwań. Jednocześnie konieczne jest kompensowanie złożonych efektów termodynamicznych w celu uzyskania wiarygodnych i precyzyjnych wyników pomiarów. Urządzenie analityczne musi to zapewnić bez niepotrzebnego komplikowania swojej obsługi. System pomiarowy nowego GA11 został zatem zaprojektowany tak, aby był całkowicie modułowy i elastyczny pod względem technologii czujnikowej.

GA11: Przeznaczony do nowych mieszanek gazowych

The GA11 analytic instrument provides a technical basis for the handling of a wide range of insulating gases.

GA11 analizuje również inne gazy, takie jak mieszaniny C4-FN.

Urządzenie GA11 opiera się na platformie czujników, którą można rozbudować w celu dostosowania do przyszłych wariantów gazowych. Oprócz wersji SF6 urządzenie jest również dostępne w wariantach C4-FN i NOG. Ten ostatni jest przeznaczony do pomiaru mieszanek gazowych na bazie CO2, O2 i N2 (np. powietrza syntetycznego), a także wszelkich zanieczyszczeń, takich jak hel lub SF6. Wszystkie wersje wykorzystują tę samą logikę działania, tę samą automatyczną procedurę pomiarową i tę samą strukturę dokumentacji. Dla użytkowników oznacza to znormalizowany proces, niezależnie od tego, która mieszanka gazowa jest badana. Wymagania szkoleniowe, częstotliwość przeglądów serwisowych i formaty danych pozostają niezmienne.

Korzyści dla operatorów, dostawców usług i producentów

Przygotowanie się na wykorzystanie gazów alternatywnych ułatwia podejmowanie długoterminowych decyzji inwestycyjnych. Operatorzy mogą dostosowywać swoją strategię pomiarową do zmian w infrastrukturze energetycznej bez konieczności wprowadzania nowego sprzętu przy każdym skoku technologicznym. Usługodawcy zyskują dzięki niższym kosztom szkoleń oraz ujednoliconemu interfejsowi dla różnych mieszanek gazowych. Producenci i laboratoria badawcze otrzymują niezawodne procedury pomiarowe dla nowych koncepcji GIS, które w najbliższych latach będą coraz częściej pojawiać się na rynku.

Wnioski

GA11 stanowi podstawę techniczną do obsługi szerokiej gamy gazów izolacyjnych, od dotychczasowych zastosowań SF6 po nowe, mniej szkodliwe dla środowiska mieszanki gazowe. Modułowa platforma czujników oraz spójna i jednolita struktura działania ułatwiają przejście na nowe rozwiązania i pomagają użytkownikom radzić sobie z niepewnością wynikającą z przepisów i kwestii technicznych.

Uwaga
Na stronie produktu GA11 znajdziesz kartę katalogową, instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną. Więcej informacji na temat technologii pomiarowej firmy WIKA w zakresie przesyłu i dystrybucji energii znajdziesz tutaj. Jeśli masz jakieś pytania, osoba kontaktowa z przyjemnością udzieli pomocy.

Polecamy również nasze artykuły
Analizator GA11: kompensacja temperatury dla gazów
GA11 – Pomiar SF6 w instalacjach wysokiego napięcia