Analizator GA11 firmy WIKA łączy w sobie precyzyjną technologię pomiarową, intuicyjną obsługę oraz solidną konstrukcję. Został on całkowicie przeprojektowany, aby umożliwiać przeprowadzanie analiz gazowych w systemach izolacji SF6 w sposób niezawodny, powtarzalny i zgodny z normami – przy jak najmniejszym nakładzie pracy ze strony użytkowników.
Analizy gazów należą do najważniejszych zadań związanych z eksploatacją rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia. Wynika to z faktu, że czystość, wilgotność i produkty rozkładu mają decydujący wpływ na właściwości izolacyjne oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Firmy serwisowe, operatorzy sieci oraz dostawcy usług badawczych potrzebują do przeprowadzania analiz przyrządów pomiarowych, które są precyzyjne, stabilne i niezawodne w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. Urządzenie GA11 zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne wsparcie w codziennej praktyce.
Innowacje technologiczne zapewniające większe bezpieczeństwo i zgodność z normami
Wymogi norm, takich jak IEC 60376 lub IEC 60480, wymagają pomiarów o wysokiej precyzji i powtarzalności. Model GA11 uwzględnia wszystkie istotne parametry:
- Cyfrowa architektura czujników do pomiaru czystości, wilgotności i produktów rozkładu
- Pomiar wilgotności pod ciśnieniem zapewniający stabilne wartości w rzeczywistych warunkach pracy
- Szeroki zakres kalibracji od -10 °C do +50 °C
- Automatyczny pomiar, który wykrywa stabilność czujnika i samodzielnie oraz inteligentnie kończy proces
- Eksport danych za pomocą kodu QR i USB w celu uzyskania pełnej dokumentacji
- Zaawansowane funkcje serwisowe, takie jak „Cykl czyszczenia”, „Ewakuacja zewnętrzna” i „Przepłukiwanie węża”
Diagnostyka usterek i analiza błędów
Nieoczekiwany wzrost wilgotności i stężenia produktów rozkładu może wskazywać na występowanie wyładowań łukowych, wycieki lub procesy starzenia chemicznego. Urządzenie GA11 dostarcza wszystkie istotne parametry w przejrzystej formie, uzupełnionej o uporządkowane raporty zawierające szczegółowe zestawy danych. Pozwala to na identyfikację trendów oraz zrozumiałą dokumentację procesów decyzyjnych.

Obsługa za pomocą ekranu dotykowego z intuicyjną nawigacją po menu
Kontrola jakości w produkcji i pracach warsztatowych
Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w różnych miejscach, a pojemnościowy ekran dotykowy o przekątnej 10 cali, logicznie uporządkowane menu oraz zautomatyzowany proces pomiarowy znacznie upraszczają obsługę. Urządzenie waży około 22 kg i jest zasilane akumulatorem NiMH, dzięki czemu nie podlega klasyfikacji jako towar niebezpieczny podczas transportu. Usługodawcy i producenci czerpią korzyści z szybkich cykli pomiarowych oraz prostych formatów eksportu, które można bezpośrednio włączyć do procedur testowych.
Wytyczne dotyczące niepewności technicznych i regulacyjnych
Analizy gazów to procesy wymagające pod względem technicznym i podatne na błędy. Urządzenie GA11 pomaga w ich realizacji, zapewniając powtarzalne wyniki pomiarów, automatyczne procesy oraz przejrzyste wyświetlanie wartości granicznych. Dzięki temu użytkownicy nie muszą martwić się o niepewności związane z kompensacją temperatury, warunkami kalibracji czy metodami pomiaru wilgotności. Połączenie niezawodności technicznej i przejrzystego interfejsu użytkownika ułatwia uzyskiwanie wyników zgodnych z normami oraz pozwala uniknąć źródeł błędów.
Skupienie się na świadomości kosztów i ryzyka
Opóźnienia w podejmowaniu decyzji, niepotrzebne zmiany gazu lub niejasne wyniki mogą szybko stać się kosztowne dla operatorów. Urządzenie GA11 dostarcza wiarygodnych wartości pomiarowych, które pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące niezbędnych działań. Skrócenie czasu trwania procesów – dzięki wyeliminowaniu konieczności powtarzania pomiarów – oraz spójna struktura przebiegu pracy wspierają podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie eksploatacji, konserwacji, a także produkcji.
Wnioski
Nowa wersja modelu GA11 łączy w sobie nowoczesną, praktyczną technologię pomiarową z obszerną dokumentacją przeznaczoną dla operatorów i użytkowników. Firma WIKA opracowała przyrząd, który ułatwia użytkownikom codzienne procesy dzięki precyzyjnym pomiarom, przejrzystym wskazówkom oraz niezawodnemu działaniu w każdych warunkach.
Uwaga
Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Tutaj można zapoznać się z paszportem produktu GA11 zawierającym dokumentację techniczną, kartę katalogową i certyfikaty. W razie jakichkolwiek pytań osoba kontaktowa chętnie służy pomocą.
Polecamy również nasze artykuły
Rozdzielnice w izolacji gazowej: Znaczenie SF₆
Wysoce dokładny pomiar wilgotności SF6 w rozdzielnicach