Elektrownie cieplne stosowane są w przemyśle i w technologii grzewczej. Bezpieczna eksploatacja takich instalacji wymaga dużej liczby urządzeń zabezpieczających. Zapobiegają one m.in. wystąpieniu nadmiernej temperatury, nadciśnienia i podciśnienia. W obszarze monitorowania temperatury, oprócz wielu innych
Do obsługi instalacji grzewczych stosuje się zwykle kombinację kilku regulatorów pętli zamkniętej i otwartej. Jako „ostatnia instancja” stosowany jest ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Do urządzenia podłączone są zazwyczaj monitory temperatury bezpieczeństwa, regulatory temperatury i termostaty. Funkcja ogranicznika temperatury bezpieczeństwa polega na przełączeniu instalacji w stan bezpieczny w przypadku przegrzania, tzn. gdy zostanie osiągnięta ustalona temperatura graniczna. W przypadku wystąpienia tej usterki ogranicznik temperatury bezpieczeństwa musi zostać odblokowany ręcznie. Ma to zagwarantować, że instalacja zostanie sprawdzona, a usterka, jeśli występuje, zostanie wyeliminowana, przed przełączeniem instalacji na normalny tryb pracy. Charakterystyka przełączania ograniczników temperatury bezpieczeństwa określona jest w normie DIN EN 14597 dla stosowania urządzeń zabezpieczających w instalacjach grzewczych.
Innym istotnym aspektem normy DIN EN 14597 jest reakcja czasowa stosowana przez urządzenia sterujące w pętli zamkniętej i otwartej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy instalacji. Należy zagwarantować, że przyrządy będą wykonywały swoje funkcje sterowania lub przełączania w zakresie ustalonych parametrów czasowych, po przekroczeniu ustalonej temperatury granicznej.
Jednostka sterująca w pętli zamkniętej i otwartej | Tryb pracy | Stała czasowa w sekundach pracy: | ||
| Woda | Powietrze | Olej | ||
| Kontroler temperatury | stały | 130 | 120 | 160 |
| Kontroler temperatury, ogranicznik temperatury / termostat | zachowanie dwupunktowe | 45 | 120 | 60 |
| Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, monitory temperatury bezpieczeństwa | zachowanie dwupunktowe | 45 | 120 | 60 |
Zasada pracy ogranicznika temperatury bezpieczeństwa WIKA
Wnioski
Uwaga
Więcej informacji na temat ogranicznika temperatury bezpieczeństwa SB15 można również znaleźć na stronie internetowej WIKA.