Ważną specyfikacją dla przemysłowych przyrządów pomiarowych, a zwłaszcza czujników ciśnienia, jest tzw. stopień ochrony. W tym kontekście często wskazywano nam na błąd typograficzny w naszych kartach katalogowych elektronicznych przełączników …
Produkty
Już jest – norma dla manometrów do pomiaru ciśnienia absolutnego: DIN 16002
Tomasz Adamczewski | Ciśnienie, Know-howWypełniamy lukę w normalizacji przyrządów pomiarowych: opublikowano normę DIN 16002 dla mierników ciśnienia bezwzględnego. Rodzina przyrządów 532.52 firmy WIKA jest zgodna z tą normą. Wszystkie wersje posiadają już oznakowanie DIN 16002 . Do tej pory, …
Jak działa kalorymetryczny przełącznik przepływu?
Janusz Prus | PrzepływJeśli konieczne jest monitorowanie obecności przepływu w systemie rurociągowym, często stosuje się kalorymetryczny przełącznik przepływu – znany także jako monitor przepływu. Ale jak faktycznie działa kalorymetryczny przełącznik przepływu? Poniższy …
Hydrostatyczny pomiar poziomu w otwartych zbiornikach i naczyniach – obliczanie wysokości napełnienia
Tomasz Ćwikliński | PoziomJak na podstawie ciśnienia hydrostatycznego obliczyć wysokość napełnienia w otwartym naczyniu, otwartym zbiorniku wodnym lub studni głębinowej? Jaki jest związek pomiędzy poziomem napełnienia oraz odczytem ciśnienia? W ostatnim wpisie opisałem jak wykonuje …
Zasada działania blokowego kalibratora temperatury
Miłosz Pawlak | Kalibracja, ProduktyKalibratory blokowe to przenośne urządzenia służące do prostej lokalnej kalibracji przyrządów pomiaru temperatury . Blokowy kalibrator temperatury składa się z elektrycznie ogrzewanego lub chłodzonego bloku metalowego, dokładnej regulacji temperatury oraz …