Produkty

Manometr z rurką Bourdona – zasada działania

Tomasz Adamczewski | Ciśnienie
Manometr z rurką Bourdona

  Ciśnienia jest doprowadzane do wewnętrznej przestrzeni rurki Bourdona, przez co  jej przekrój staje się bardziej okrągły. Naprężenia powstałe w wyniku tego procesu powodują zwiększenie promienia kształtu "c". W wyniku tego końcówka rurki …

Czytaj więcej

Ciecze wypełniające w manometrach – zastosowanie i zalety

Bartłomiej Pędziński | Ciśnienie, Produkty

Manometry wypełnione cieczą są wykorzystywane w zastosowaniach z dużym obciążeniem dynamicznymi uderzeniami i drganiami. Wypełniająca przyrząd ciecz tłumi powstałe drgania i odciąża jego mechaniczne elementy.   W zależności od …

Czytaj więcej

Nowy model osłon termometrycznych ScrutonWell®

Wojciech Jakubowski | Temperatura
Osłona Scrutonwell

Aby uniknąć uszkodzeń osłony termometrycznej spowodowanych przez obciążenia mechaniczne podczas pracy, zalecane jest wykonanie obliczeń dla osłony termometrycznej zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2010 w krytycznych warunkach procesowych. W przypadku wyniku …

Czytaj więcej

Szybki montaż na klips: redukcja kosztów montażu czujników przylgowych

Dariusz Wardyński | Temperatura
System grzewczy

Klips szybko-montażowy umożliwia szybki i oszczędny sposób montażu przylgowych czujników w systemach grzewczych i pompach ciepła. Montaż na rurze grzewczej odbywa się intuicyjnie i bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Obecna praktyka polega na …

Czytaj więcej

Jak działa separator membranowy?

Tomasz Adamczewski | Ciśnienie
Manometr z separatorem membranowym

Separatory membranowe, znane także jako separatory chemiczne lub separatory zdalne, stosowane są do pomiarów ciśnienia w przypadku, gdy media procesowe nie mogą mieć styczności z elementami pomiarowymi przyrządu pomiarowego. Separator membranowy spełnia dwa …

Czytaj więcej
Witamy na blogu WIKA

W naszym polskojęzycznym blogu można znaleźć wiele interesujących artykułów na temat pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu, a także technologii kalibracji. Ponadto, znajdują się tu różne spojrzenia na świat firm grupy WIKA – widziane z różnych perspektyw.

Najczęściej czytane artykuły
  • Manometr z rurką Bourdona – zasada działania
  • Ciecze wypełniające w manometrach – zastosowanie i zalety
  • Co to jest przetwornik ciśnienia?

© 2026 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

  • Polityka prywatności
  • Prawa autorskie