Różne poziomy konfiguracji rozwiązania do pomiaru ciśnienia nie są koncepcyjnie zdefiniowane w żadnej normie. WIKA przyjęła następującą terminologię:

Czujnik ciśnienia (Przetwornik ciśnienia)
Czujnik ciśnienia (przetwornik ciśnienia)
Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

Moduł czujnika ciśnienia
Moduł czujnika ciśnienia
Czujnik ciśnienia (lub przetwornik ciśnienia) wytwarza standardowy, przetworzony sygnał i jest wyposażony w obudowę z powszechnie dostępnym przyłączem ciśnienia oraz złączem elektrycznym. Przyrządy takie mają najczęściej swój kod produktu i mogą być zamówione z katalogu, stanowiąc rozwiązanie typu plug-and-play. Możliwe jest jednak wykonanie specjalnych wersji przyrządów dla określonych „przypadków”.

Elementy czujników i ich zespoły
Elementy czujników i ich zespoły
Elementy czujników i ich zespoły wytwarzają nieskalibrowany sygnał w mV/V i mogą być dostosowane do wymagań klienta poprzez odpowiednią modyfikację przyłącza ciśnieniowego, dodanie obudowy itd. W tym przypadku to klient odpowiada za kalibrację, a więc i uzyskiwaną dokładność..
Tabelaryczne porównanie możliwości czujników ciśnienia:
Czujnik ciśnienia / przetwornik | Moduł czujnika ciśnienia | Element czujnika | |
| Przetworzony, skalibrowany sygnał wyjściowy | tak | tak | nie |
| Ochrona EMC | tak | nie | nie |
| Nakłady pracy niezbędne do integracji | niskie | średnie | wysokie |
| Roczne nakłady wyznaczające opłacalność | od 1 | > 250 – 500 | > 1000 |
Jak widać w tabeli, określone moduły i zespoły z elementami czujników wymagają dokładnej koordynacji pomiędzy klientem a dostawcą czujnika. W wyborze najlepszego możliwego rozwiązania pomocne mogą być wspólne „warsztaty innowacyjności”.
Uwaga
Więcej informacji na temat rozwiązań specjalnych można znaleźć na stronie firmy WIKA.