Pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) zasilane wodorem są przyjazne dla klimatu, a także wydajne. Rosnące zapotrzebowanie na te bezemisyjne napędy obecnie koncentruje się przede wszystkim na pojazdach użytkowych. Na przykład w Szwajcarii „Inicjatywa H2 Mobility”, we współpracy z dużym producentem samochodów, ma na celu wprowadzenie na drogi tego kraju 1600 ciężarówek napędzanych wodorem do 2025 r. Do 2040 r. 30 tys. ciężarówek, 40 tys. autobusów i 80 tys. taksówek w Korei Południowej w swoich zbiornikach paliwa będzie miało H2.
W porównaniu z rozpowszechnionymi obecnie silnikami elektrycznymi wyposażonymi w akumulatory, znacznie droższe wodorowe ogniwa paliwowe umożliwiają znacznie większy zasięg, z uzyskiwaną mocą podobną do silnika benzynowego lub wysokoprężnego. Ponadto pojazdy H2 można tankować w błyskawicznym tempie, w porównaniu do czasu ładowania akumulatorów.
Pojemność zbiornika wodoru zależy od jego rozmiarów fizycznych, ale także od ciśnienia przechowywania: im wyższa jest ta wartość (zazwyczaj 700 barów dla samochodów osobowych i 350 barów dla samochodów ciężarowych i autobusów), tym więcej paliwa może być przechowywane w zbiorniku.

Czujnik ciśnienia firmy WIKA, model MH-3-HY
Do monitorowania tego ciśnienia, ale także do innych zadań związanych z pomiarem ciśnienia w systemie napędowym H2, firma WIKA zaprojektowała model czujnika MH-3-HY. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla tego typu czujników są bardzo surowe. Czujniki muszą posiadać certyfikat zgodności dla wodoru i muszą być przeznaczone do stosowania w pojazdach. To ostatnie dotyczy przede wszystkim konstrukcji mechanicznej pod względem odporności na wstrząsy i wibracje, a także kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Aby zwiększyć sprzedaż pojazdów użytkowych
i samochodów napędzanych wodorem, należy rozbudować odpowiednią sieć stacji paliw. Portfolio WIKA obejmuje również odpowiedni czujnik dla stacji paliw, zaprojektowany z ochroną przeciwwybuchową, na przykład model IS-3.
Uwaga
Więcej informacji na temat czujników ciśnienia – model MH-3-HY i model IS-3 – można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA. Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o zwrócenie się do osoby kontaktowej.