Kalibracja przyrządów pomiarowych na miejscu jest często bardzo czasochłonna i kosztowna. Jest to szczególnie ważne w przypadku aplikacji z kilkoma mierzonymi wielkościami. Jednym z przykładów jest stacja dozująca (SKID), system do pomiaru rozliczeniowego ilości przesyłanego gazu ziemnego. Globalny gracz w tej branży, z Arabii Saudyjskiej, znacznie usprawnił proces testowania w tym punkcie: dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego kalibratora CPH8000-P1 firmy WIKA, czyli „laboratorium kalibracji w walizce”.
Sercem stacji dozującej typu SKID jest komputer przepływu. Przetwarzający informacje pochodzące ze wszystkich urządzeń pomiarowych i oblicza dokładną ilość gazu ziemnego przesyłanego do klienta. Gaz ziemny jest ściśliwy, więc podczas przesyłu gazu kluczową rolę odgrywa monitorowanie ciśnienia i temperatury.
Weryfikacja jest wymagana prawnie
Ponieważ nawet niewielkie błędy pomiarowe mogą spowodować zauważalne straty obrotu firmy, przyrządy pomiarowe należy poddawać regularnej kalibracji. Zwykle kalibracja odbywa się w zakładzie. Każda kalibracja przeprowadzana na miejscu musi być również sprawdzona zgodnie z przepisami. Oznacza to zapewnienie stałej powtarzalności wyników testów i identyfikowalności w odniesieniu do przypisanych wartości wzorcowych. Ponadto, przepisy wymagają, aby urządzenia testujące miały aprobaty dopuszczające do użytku w strefach niebezpiecznych.
Personel kalibracyjny klientów firmy WIKA, ze względu na wymagania, musiał wcześniej używać wiele różnych przyrządów, aby odpowiednio wypełnić swoje zadania. Oprócz kalibratorów ciśnienia i temperatury, w skład zestawu wchodziła również pompa pneumatyczna do wytwarzania ciśnienia testowego, komunikator HART® oraz dekoder rezystancyjny. Kalibracja wykonywana na miejscu wymaga odpowiedniego czasu i wysiłku.

Wielofunkcyjny kalibrator CPH8000-P1 znacznie zmniejsza nakład pracy potrzebny do wykonania kalibracji na miejscu.
Cztery kanały pomiarowe
Firma produkująca gaz ziemny w Arabii Saudyjskiej zredukowała ten wysiłek jednym posunięciem dzięki przenośnemu wielofunkcyjnemu kalibratorowi CPH8000-P1 firmy WIKA. Przyrząd zamontowany w obudowie służy do kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia, jak również termometrów rezystancyjnych i termopar. Ciśnienie testowe wytwarzane jest za pomocą zintegrowanej pompy. Kalibrator CPH8000-P1 ma cztery kanały pomiarowe Dzięki temu może wykonywać i wyświetlać do czterech pomiarów jednocześnie. Wersja z aprobatą ATEX bez zagrożenia zasila napięciem (DC 24 V) również elementy testowe
i czujniki wzorcowe stacji pomiarowej (SKID).
Bezproblemowa dokumentacja
Wydajny rejestrator danych i bardzo duża pojemność pamięci kalibratora pomagają użytkownikowi w dokumentowaniu kalibracji przeprowadzonej na miejscu. Zintegrowany moduł HART® przesyła wszystkie wartości pomiarowe i protokoły kalibracji na miejscu do systemu sterowania instalacją w celu dalszego przetwarzania. W ten sposób przyrząd dostarcza wszystkie istotne dla weryfikacji informacje.
Uwaga
Dalsze informacje na temat kalibratorów wielofunkcyjnych CPH8000 dostępne są na stronie internetowej firmy WIKA. Każdy przyrząd ma budowę modułową i dzięki temu może być dostosowany do odpowiedniego zakresu zastosowań. Jeżeli mają Państwo pytania, osoba kontaktowa chętnie służy radą.