Każdy, kto zajmował się pomiarem przepływu wie, że odpowiedni przyrząd pomiarowy kosztuje kilka tysięcy euro. Jeśli jednak przepływ w rurociągu ma być monitorowany, czujnik przepływu oparty na kalorymetrycznej zasadzie pomiaru jest dobrą, oszczędzającą miejsce i przede wszystkim korzystną cenowo alternatywą. Czym zatem różnią się przepływomierze od przełączników przepływu?
Wszędzie tam, gdzie opłaty naliczane są na podstawie zużycia gazów lub cieczy, nie można uniknąć stosowania precyzyjnych przyrządów do pomiaru przepływu. Określają one przepływy objętościowe lub masowe z odchyleniem pomiaru wynoszącym około dwóch procent lub więcej.
Przełączniki przepływu, zwane także monitorami przepływu, nie działają poprzez wykrywanie objętości przepływu na jednostkę czasu; mają one jedynie na celu wykrycie obecności lub braku przepływu. W tym kontekście dokładność pomiaru odgrywa mniejszą rolę, ponieważ w pierwszej kolejności ma zostać uruchomiony mechanizm przełączający ‒ czyli po osiągnięciu określonej prędkości przepływu, styk przełącza się z niepowtarzalnością od dwóch do pięciu procent. Zazwyczaj kalorymetryczne czujniki przepływu stosowane są w obwodach chłodzenia, układach chłodząco-smarujących w narzędziach mechanicznych, zespołach filtrów lub jako zabezpieczenie przed suchobiegiem w przepompowniach.
Uwaga
Oprócz kalorymetrycznego przełącznika przepływu, który może być stosowany w mediach płynnych, WIKA oferuje również liczne produkty do monitorowania przepływu gazów. Czy potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego przełącznika przepływu do swojej aplikacji? Twoja właściwa osoba kontaktowa z chęcią udzieli porady.