Sworzeń pomiarowy zapewnia połączenie pomiędzy elementami maszyny przenoszącymi siłę oraz pozwala na jednoczesny pomiar siły działającej na czujnik. Sworznie pomiarowe mocowane są w kierunku osiowym lub prostopadle do osi obrotu. Mała przerwa o szerokości ok. jednej piątej milimetra pomiędzy uchwytem osi a szczeliną zapewnia swobodny ruch łożyska wzdłużnego.
Sworznie pomiarowe ze wspawanymi czujnikami cienkowarstwowymi mogą mierzyć zarówno statyczną, jak i dynamiczną siłę nacisku. Dzięki temu można je wykorzystywać w szerokim zakresie zastosowań. Ponadto, można je bardzo łatwo wbudować w istniejące systemy. W tym celu wystarczy wymienić zwykły sworzeń ustalający na przetwornik trzpieniowy. Nie trzeba wykonywać skomplikowanego projektu.
Sworznie pomiarowe – możliwość użycia także w trudnych warunkach roboczych
Dla sworzni pomiarowych trudne warunki robocze nie stanowią problemu – przetworniki takie spełniają nawet najbardziej restrykcyjne wymagania, są przy tym bardzo łatwe w montażu i nie wymagają konserwacji. Przykładowo, sworznie pomiarowe są stosowane w systemach dźwigów i urządzeń podnoszących, rolkach prowadzących i łożyskach kulkowych, w systemach wag przemysłowych i automatyki produkcji.
Sworznie pomiarowe z serii F53 zostały przetestowane przez towarzystwo klasyfikacyjne DNV GL. Spełniają one wymagania norm DNVGL-ST-0377 („Norma dotycząca urządzeń podnoszących stosowanych na statkach”) oraz DNVGL-ST-0378 („Norma dotycząca urządzeń podnoszących stosowanych na instalacjach przybrzeżnych i platformach”) i mogą być wykorzystywane w urządzeniach dźwigowych stosowanych w przemyśle morskim. Inną zaletą naszych sworzni pomiarowych jest możliwość zastosowania na obszarach niebezpiecznych oraz w technologii scenicznej i eventowej. Sworznie pomiarowe charakteryzują się wysoką stabilnością długookresową i odpornością na wstrząsy i drgania.
Uwaga
Więcej informacji o sworzniach pomiarowych można znaleźć na stronie firmy WIKA.