Na naszych oczach zachodzi transformacja: napędy pneumatyczne i hydrauliczne są wypierane przez napędy liniowe. Tym samym pomiar ciśnienia przestaje być konieczny. Firma WIKA proponuje inne rozwiązanie: pomiar siły.
Cylindry hydrauliczne i pneumatyczne coraz częściej są zastępowane przez rozwiązania z technologią napędu elektrycznego. Wiąże się z tym konieczność zastosowania przetworników lub czujników do pomiaru siły. Pomiar siły oparty na pomiarze ciśnienia nie jest możliwy w układach hydraulicznych i pneumatycznych. Typowym przykładem jest napęd liniowy.
Pomiar siły: sytuacja początkowa
W układach z napędem liniowym występują ruchy translacyjne. Elementy urządzenia lub układu są przyspieszane w linii prostej. Uwzględnienie w tego typu napędach pomiaru siły jest jak najbardziej sensowne, jeśli wziąć pod uwagę aktualnie zachodzące zmiany: Hydraulicznie i pneumatycznie elementy napędowe są zastępowane przez połączenie silnika elektrycznego i popychaczy mechanicznych. Nowoczesne układy napędowe charakteryzują się prostą, modularną konstrukcją, jednak można je stosunkowo łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. Poza tym są bardzo różnorodne. Nie pozwalają jednak na pomiar ciśnienia.
Pomiar siły: zalety
Opisana przez nas transformacja stanowi świetną okazję do wprowadzenia pomiaru siły bezpośrednio w procesie. Praktycznie każdy napęd liniowy pozwala na pomiar siły. Nie ma przy tym znaczenia, na którym odcinku przepływu siły zostanie zintegrowany przetwornik. Pomiaru można dokonać na silniku, na siłowniku, lub w dowolnym punkcie przyłożenia siły. Siła daje się określić tak samo niezawodnie na każdym etapie przepływu siły.

Przetworniki siły F2301 są odpowiednie do pomiaru siły w napędach liniowych
Pomiar siły: produkty WIKA w zastosowaniach
Do pomiaru siły firma WIKA wykorzystuje czujniki cienkowarstwowe – są one przyspawane do rurek pomiarowych w przetwornikach siłowych. To jeden z powodów, dla których tecsis – firma z naszej grupy specjalizująca się w pomiarze siły – została uznana za dostawcę wysokiej jakości innowacyjnych rozwiązań z dziedziny technologii pomiarowej i czujnikowej. Biorąc pod uwagę szeroką gamę czujników siły – od standardowych do miniaturowych przetworników sił napięcia, przetworników sił rozciągających i ściskających – do każdego zadania znajdzie się optymalne rozwiązanie. Nie będzie problemu ani a regulacją łączenia sił w prasach wrzecionowych zasilanych elektrycznie, ani z monitorowaniem ochrony przed przeciążeniem w cylindrach unoszących. Możliwości pomiarowe obejmują także roboty chwytające i zaciskające, przebijaki, prasy, oraz kleszcze spawalnicze. Ponadto, od wejścia w życie europejskiego projektu “Clean Sky 2”, nasze czujniki spełniają rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa w przemyśle lotniczym.
Uwaga
Nasze portfolio, nasze standardy jakości, nasze zakłady produkcyjne: Więcej informacji na te tematy na stronie internetowej pomiar siły firmy WIKA.