Wciągarek łańcuchowych używa się do podnoszenia i opuszczania swobodnie zamocowanych ładunków. Wciągarki używane jako urządzenia podnoszące stanowią pomoc przy pracach montażowych zgodnie z zasadami ergonomii, co więcej, często w ogóle umożliwiają ich przeprowadzenie. Kolejnymi przykładami zastosowania wciągarek łańcuchowych są urządzenia transportowe i suwnice.
Podobnie jak wszystkie mechanizmy podnoszenia i wciągarki łańcuchowe zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym środków produkcji muszą być poddawane cyklicznym kontrolom. Jeśli wciągarka wyposażona jest w zabezpieczenie przed przeciążeniem w postaci łożyska poślizgowego, wchodzi w rachubę wyłącznie zestaw do testowania wciągarek łańcuchowych, model FRKPS, firmy WIKA. Pierwsza litera skrótu „F” odnosi się do pojęcia „Force” i informuje, że to urządzenie jest przetwornikiem siły. Niemiecki skrót „RKPS” oznacza zestaw do testowania łożysk poślizgowych.
Zestaw do testowania łożysk poślizgowych nadaje się również do łańcuchów ze stali kształtowej
Łożyska poślizgowe w wciągarkach łańcuchowych powinno się regularnie sprawdzać, by zapewnić bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Ponadto należy zagwarantować, że urządzenie jest sprawne. Celem są minimalne okresy przestoju i niskie nakłady na serwis i utrzymanie. Na szczęście użytkownik może sobie darować uciążliwe podnoszenie ładunków, stosując zestaw do testowania wciągarek łańcuchowych FRKPS. Zestaw nadaje się również do wciągarek wyposażonych w łańcuchy z ogniwami wykonanymi ze stali kształtowej.
Zasada działania zestawu do testowania wciągarek łańcuchowych
Zestaw FRKPS składa się z przetwornika siły, wyświetlacza oraz tulei prowadzących dopasowanych do grubości danego łańcucha. Aby sprawdzić siłę wyzwalającą łożyska poślizgowego, przetwornik siły mocowany jest na łańcuchu za pomocą odpowiedniej tulei adaptera. Następnie przemieszcza się wraz z nią w górę do podstawy wciągarki łańcuchowej i blokuje w ten sposób łańcuch. Przetwornik siły mierzy maksymalną siłę do momentu zadziałania łożyska poślizgowego i wyświetla dane na wyświetlaczu. Użytkownik może je tam odczytać. Istnieje możliwość zapisania do 99 wartości. Dzięki temu nie ma konieczności używania odważników wzorcowych.
Właściwości zestawu do testowania łożysk poślizgowych
Przetwornik siły ma zakres pomiarowy od 40 do 3500 kg. By móc używać zestawu do testowania FRKPS w trudnych warunkach, przetwornik siły wykonany jest zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Przetwornik wykonany jest jako przetwornik siły tnącej, dlatego zapewnia bardzo wysoką odporność na siły i momenty zakłócające. Wyświetlacz wyposażony jest w duże przyciski, dzięki czemu można go bez problemu obsługiwać w rękawiczkach. Cały zestaw składa się z przetwornika siły, dwóch tulei adapterowych do łańcuchów ze stali kształtowej oraz wyświetlacza i dostępny jest w praktycznej i solidnej walizce. Zestaw do testowania wciągarek łańcuchowych FRKPS łączy w sobie prostotę obsługi i wytrzymałość dopasowaną do łożysk poślizgowych we wciągarkach.
Uwaga
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w ulotce „Zestaw do testowania łożysk poślizgowych we wciągarkach łańcuchowych”. Szczegółowe informacje o naszym zestawie do testowania wciągarek łańcuchowych, model FRKPS, znajdą Państwo na stronie internetowej WIKA.