Tlen, gaz niezbędny do życia, w zastosowaniach przemysłowych odgrywa bardziej złożoną rolę niż mogłoby się wydawać. Przemysł – zwłaszcza chemiczny, farmaceutyczny i inżynierii medycznej – stale staje przed nowymi wyzwaniami związanymi ze stosowania tlenu.
Dlaczego „wolny od oleju i smaru” jest tak ważna w systemach stosujących tlen?
- Tlen sam w sobie nie jest łatwopalny, jednak umożliwia i bardzo silnie wspiera spalanie innych substancji. W szczególności może powodować samozapłon oleju, tłuszczu i innych substancji.
- Materiały, które nie palą się w powietrzu, mogą bardzo szybko spalić, a nawet spontanicznie zapalić się w tlenie lub w powietrzu wzbogaconym tlenem. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy wzbogacenie wynosi zaledwie kilka procent.
- Olej i tłuszcze (również maści, żele i środki dezynfekujące) w kontakcie z tlenem mogą reagować wybuchowo.
- Tlen znacznie zwiększa temperaturę płomienia oraz szybkość spalania.
Specjalne procedury czyszczenia i testowania

Klasyfikacja poziomów zanieczyszczeń zgodnie z ASTM G93-03:2004 rozdz. 11.4.3
Jako producent wysokiej jakości przyrządów pomiarowych, firma WIKA wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku i opracowuje specjalne procedury czyszczenia swoich produktów. Jeśli na przykład ciśnieniomierz cyfrowy CPG1500 ma pracować w środowisku tlenowym (opcja „Tlen, wolny od oleju i smaru, do zastosowań tlenowych”), przed zapakowaniem urządzenie zostanie dodatkowo oczyszczone i zabrane do firmowego laboratorium w celu określenia pozostałości węglowodorów. Standardowo, w technologii kalibracji, wartość graniczna węglowodorów wynosi maksymalnie 200 mg/m² (wg ISO 15001:2012),
a dla cząsteczek/włókien obowiązuje wartość graniczna 1000 µm.
Etapy w laboratorium technologii kalibracyjnej
- Części zwilżane – szczególnie przyłącze ciśnieniowe – są płukane ekstrahentem
- Ekstrahent jest zbierany i analizowana jest zawartość cząsteczek obcych, i oznaczona zawartość węglowodorów.
- Przeprowadza się porównanie pomiaru z klasyfikacją poziomu zgodnie z ASTM G93-03:2004 rozdz. 11.4.3
- Części zwilżane płukane są ponownie ekstrahentem
- Ekstrahent jest zbierany i analizowana jest zawartość cząsteczek obcych, i oznaczona ilość cząsteczek.
- Ocenę ilości cząsteczek przeprowadza się zgodnie z normą ISO 15001 kat.1
Wynik procedury

Example certificate for CPG1500
Wynik opisanego oznaczenia, czyli rzeczywista resztkowa zawartość węglowodorów i liczba cząsteczek stałych, udokumentowany jest w certyfikacie kontroli 3.1 zgodnie z normą DIN EN 10204 (patrz rysunek). Przyłącze ciśnieniowe oczyszczonego i sprawdzonego manometru cyfrowego wyposażone jest w zaślepkę ochronną, a następnie całe urządzenie jest uszczelnione folią. Ponadto etykieta produktu wskazuje opcję „oxygen, oil and grease free” (tlen, wolny od oleju i smaru). Oznaczanie zawartości pozostałości węglowodorów przeprowadza się dla każdego poszczególnego manometru cyfrowego.
Uwagi
Więcej informacji na temat precyzyjnego manometru cyfrowego CPG1500 można znaleźć na stronie internetowej firmy WIKA.